Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 86 87 Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS La station de Pick&Place MPS D couvre, entre autres choses, les connaissances de base et l’utilisation de la technique de vide dans un processus automatisé. Une pince pneumatique et le module Convoyeur assurent le transport des pièces à usiner. La station dispose d’un module Pick&Place à deux axes et d’un module Convoyeur. Les capteurs optiques, détecteurs à réflexion ou barrières photo-électriques détectent le boîtier posé sur la bande. La bande amène la pièce à usiner au séparateur électrique. Le module Pick&Place prélève un insert dans la glissière et le pose sur le boîtier. Le séparateur libère la pièce complète (boîtier et insert). Le module Convoyeur transporte la pièce à usiner emballée jusqu’à la position finale. La station de Pick&Place MPS D permet de réaliser différents exercices de manipulation : – Amenage de pièces à usiner (boîtier ou corps de base) – Tri de pièces à usiner (boîtier ou corps de base) Des exercices de manipulation individuels peuvent également être accomplis. Les unités de translation de Festo utilisées permettent l’emploi de butées et d’amortisseurs variables ainsi que des fixations réglables dans tous les sens. La station MPS offre une vue d’ensemble des principaux composants d’une application de vide : le générateur de vide, le manocontact, le filtre pour vide et la ventouse sont agencés les uns sur les autres de façon optimale. Station de Pick&Place Technique de vide dans les processus de manipulation Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS Station de Pick&Place avec équipement complémentair Caractéristiques techniques – Pression de service : 600 kPa (6 bar) – Alimentation électrique : 24 V CC – Dimensions pièce carrée/ronde : max. 40 mm – 7 capteurs numériques – 6 actionneurs numériques Matériel d’apprentissage recommandé Matériel pédagogique Vue d’ensemble → Page 270 Par exemple : Cours en ligne – Principes fondamentaux de la pneumatique – GRAFCET Cours eTheory – CIROS – Prise en main Cours eLab – CIROS – Bases de la simulation 3D Livre d’exercices – Station de Pick&Place MPS D Évaluations – Bases de la pneumatique – Les bases de la programmation GRAFCET Guides de l’utilisateur – CIROS – Notice d’installation Objectifs pédagogiques – Découvrir les différentes fonctions de la station de Pick&Place MPS D – Aperçu des processus de manipulation courants – Découverte des composants essentiels d’un système mécatronique – Acquisition des connaissances essentielles sur la technique de vide et la pince pneumatique – Acquisition des connaissances de programmation d’API de base – Introduction aux commandes pneumatiques – Introduction au fonctionnement et à l’utilisation des capteurs et actionneurs – Commande d’un moteur à courant continu par contrôleur de moteur – Préparation et mise en service d’un système mécatronique Avantages – La grande modularité offre la possibilité d’utiliser la station de manière flexible dans le cadre de travaux divers liés à des projets. – La station peut être insérée à plusieurs endroits d’une installation ou d’un processus, de manière individuelle mais aussi en combinaison avec d’autres stations. – À l’aide de cette station, les apprenants acquièrent les connaissances de base relatives à la technique de vide et au système pneumatique dans un processus automatisé. Station de Pick&Place, montée 8034567 Équipement complémentair, n’oubliez pas de commander : Chariot MPS 700 x 350 8033590 Pupitre de commande, SysLink 195764 EduTrainer Universal → Pages 166 – 167 2x Câble de données E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 48 34031 Boîtier de simulation numérique 170643 Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, croisé 167106 Jeu de pièces PA 554301 Les principaux composants en un coup d’oeil : 1x Plaque aluminium profilée, 700 x 350 mm, avec passage de câble 170395 1x Module Convoyeur, 350 x 40 mm, Moteur CC 8032692 1x Module de Pick&Place, avec technique du vide 8031659 1x Filtre-régulateur de pression avec distributeur de mise sous pression 540691 1x Serre-câble avec fermeture auto-agrippante (paquet de 10) 8034300 1x Interface C 8025738 1x Adaptateur de serrage Quick-Fix 8026327 Accessoires recommandés :

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==