24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 88 89 Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS La station de mesure MPS D gère entre autres choses l’enregistrement et le traitement de signaux analogiques et numériques. En outre, la station offre un aperçu du mode de fonctionnement et de l’utilisation d’actionneurs pneumatiques, ainsi que du calibrage d’actionneurs. La station prélève des pièces à usiner dans le processus en cours et les pose sur la table de mesure pour en déterminer la hauteur. Le module Convoyeur transporte les pièces à usiner jusqu’au point de mesure. Le module roto-linéaire amène une pièce à usiner dans la position de mesure. Le détecteur à réflexion détermine la hauteur de la pièce à usiner. En fonction du résultat de mesure, un vérin oscillant électrique achemine la pièce à usiner sur une glissière ou repose la pièce à usiner sur la bande transporteuse. Des barrières opto-électroniques unilatérales à câble à fibre optique et des capteurs optiques surveillent le flux de matières sur la bande transporteuse. La bande peut être utilisée dans les deux sens. Le détecteur à réflexion délivre au choix un signal de sortie analogique ou numérique. Cela permet d’atteindre différents niveaux d’apprentissage. La sortie de commutation binaire peut être adaptée aux exigences de la mesure et au type de signal par la programmation par apprentissage. Le module roto-linéaire utilise un vérin oscillant électrique et une pince pneumatique pour automatiser la tâche de mesure et prendre des échantillons au cours du processus. Station de mesure Contrôle qualité Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS Objectifs pédagogiques – Découvrir les différentes fonctions de la station de mesure MPS D – Aperçu des processus de mesure et de tri courants – Acquisition des connaissances de programmation d’API de base – Introduction aux commandes pneumatiques – Introduction au fonctionnement et à l’utilisation des capteurs et actionneurs – Exécution du processus d’après les données de mesure enregistrées par capteur – Commande d’un moteur à courant continu par contrôleur de moteur – Commande d’une bande transporteuse, programmation et traitement de normes – Calibrage d’actionneurs – Préparation et mise en service d’un système mécatronique Avantages – La grande modularité offre la possibilité d’utiliser la station de manière flexible dans le cadre de travaux divers liés à des projets. – La station peut être insérée à plusieurs endroits d’une installation ou d’un processus, de manière individuelle mais aussi en combinaison avec d’autres stations. – À l’aide de cette station, les apprenants acquièrent les connaissances de base relatives aux processus de mesure et de tri et à la commande d’une bande transporteuse. – De plus, les apprenants acquièrent les connaissances de base relatives à l’enregistrement et au traitement des signaux de capteurs et à la programmation de normes pour le calibrage d’actionneurs. Station de mesure avec équipement complémentair Caractéristiques techniques – Pression de service 600 kPa (6 bar) – Alimentation électrique : 24 V CC – Dimensions pièce ronde : max. 40 mm – 8 capteurs numériques – 7 actionneurs numériques – 1 entrée analogique Matériel d’apprentissage recommandé Matériel pédagogique Vue d’ensemble → Page 270 Par exemple : Cours en ligne – Programmation d’API – GRAFCET Cours eTheory – CIROS – Prise en main Cours eLab – CIROS – Bases de la simulation 3D Livre d’exercices – Programmation d’API initiation – Programmation d’API perfectionnement Évaluations – Bases de la programmation d’un API – Les bases de la programmation GRAFCET Guides de l’utilisateur – CIROS – Notice d’installation Station de mesure, montée 8038623 Équipement complémentair, n’oubliez pas de commander : Chariot MPS 700 x 350 8033590 Pupitre de commande, SysLink 195764 EduTrainer Universal → Pages 166 – 167 2x Câble de données E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 48 34031 Boîtier de simulation numérique 170643 Boîtier de simulation numérique/analogue 526863 Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, croisé 167106 Câble analogique, croisé 533039 Jeu de pièces PA 554301 Les principaux composants en un coup d’oeil : 1x Plaque aluminium profilée, 700 x 350 mm, avec passage de câble 170395 1x Module Convoyeur, 350 x 40 mm, Moteur CC 8032692 1x Module roto-linéaire 8035936 1x Module de glissière 653393 1x Table de mesure 8040204 1x Stoppeur, simple, avec distributeur 8046324 1x Filtre-régulateur de pression avec distributeur de mise sous pression 540691 1x Serre-câble avec fermeture auto-agrippante (paquet de 10) 8034300 1x Interface C 8025738 1x Adaptateur de serrage Quick-Fix 8026327 Accessoires recommandés :
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==