24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 102 103 Module emballage Le module de roto-linéaire est un manipulateur à 2 axes destiné à de petites tâches de rotation et de levage avec pince à serrage parallèle pour le transport de pièces à usiner de 40 mm de diamètre/de longueur de côté. La position de préhension et l’angle de rotation sont réglables. Le module est entièrement monté avec des modules de distributeur et une interface électrique. Caractéristiques techniques – Pression de service de 600 kPa (6 bar) – Alimentation en 24 V CC – 4 capteurs numériques – 3 actionneurs numériques – Angle de rotation axe C : 0° – 180° – Course axe Z : 20 mm – Rayon de pivotement (entre le milieu de l’axe et celui de la pièce) : 100 mm – Dispositif roto-linéaire réglable en hauteur Référence 8035936 Accessoires recommandés : Plaque de montage à fentes MPS 8038504 Jeu de pièces PA 554301 Câbles Sub-D HD 15 pôles : connecteur mâle – connecteur mâle 8033584 Câbles Sub-D HD 15 pôles : connecteur mâle – ouvert 8033586 Table de mesure MPS 8040204 Module roto-linéaire Fourniture – Mini-terminal d’E/S – Module de distributeur, 3x électrodistributeur 5/2 monostable – Vérin à double effet avec guidage – Vérin rotatif – 4 capteurs de fin de course magnétiques – Pince à serrage parallèle avec mors – Matériel de fixation pour plaque profilée Contenus didactiques – Bases de la pneumatique – Technique des capteurs : capteurs de fin de course magnétiques – Raccordement par tuyaux et câblage – Lecture d’un schéma de circuit – Familiarisation avec les systèmes de manipulation – Vérin oscillant – Technique de préhension Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Modules MPS Module RFID Le module Identification est monté sur un rail de sécurité du module Bande ou sur une glissière dans une station MPS. Grâce à une modification aisée, il est possible de monter le module sur une plaque profilée. L’analyse et la combinaison de capteurs permettent l’identification de différentes pièces (rouge, noir, métallique, transparent). Le module est prêt à fonctionner muni de 3 capteurs différents et d’une interface électrique. Le module convient à l’identification de pièces d’un diamètre maximal de 40 mm. Caractéristiques techniques – Alimentation électrique : 24 V CC – Dimensions pièce carrée/ronde : max. 40 mm – 3 capteurs numériques Fourniture – Support de capteur avec mini-terminal d’E/S – Détecteurs à réflexion : PNP, contact NO – Cellule photoélectrique à fourche : PNP, contact NO – Capteur inductif : portée nominale 2,5 mm, PNP, contact NO – Matériel de fixation Référence 8044527 Accessoires recommandés : Câbles Sub-D HD 15 pôles : connecteur mâle – connecteur mâle 8033584 Câbles Sub-D HD 15 pôles : connecteur mâle – ouvert 8033586 Module de détection Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Modules MPS Référence 8063388 Accessoires recommandés : Plaque de montage à fentes MPS 8038504 Tête RFID R/W avec fixation par pattes 8063437 Mémoire RFID 128 octets (10 unités) avec embout 8063850 Le module RFID peut être utilisé sur des convoyeurs MPS ou comme module individuel pour l’utilisation de plaque à fentes/profilée. RFID (identification par ondes électromagnétiques) désigne une technologie pour systèmes émetteur-récepteur destinés à identifier et localiser automatiquement et sans contact des objets par ondes radio. Le système RFID est composé d’un transpondeur/tag situé sur ou dans l’objet et contenant un code identifiant ainsi qu’une appareil d’écriture/ lecture RFID destiné à décrire et lire cet identifiant. Caractéristiques techniques – Alimentation électrique : 24 V CC – Protocoles supportés : Modbus, EtherNet/IP, PROFINET – Fixation sur rail pour module de base – Fixation des capteurs sur rail de guidage du convoyeur Contenu de la livraison – Interface de réseau – Module de base avec module d’extension pour 2 appareils de lecture/écriture RFID – Appareil de lecture/écriture RFID, câble de liaison inclus (1 câble) – Matériel de fixation pour module de base (Quick-Fix) et pour capteur sur plaque profilée et rail du convoyeur MPS – 10 tags RFID avec insert de pièce pour jeu de pièces PA – Fiche technique Le module emballage se charge de la manipulation des cartons. Avec le vérin de poussée, les cartons sont triés du magasin puis dépliés. Avec le vérin d’alignement, la partie supérieure du carton est dépliée, le clapet de fermeture appliqué et le couvercle du carton ouvert, pour y déposer ensuite la pièce usinée. Dès que le carton préparé est rempli et que le vérin d’alignement est en position de base, le carton peut être refermé avec le mécanisme de pliage. Ensuite, le carton fermé peut être retiré. Référence 8043505 Accessoires recommandés : Plaque de montage à fentes MPS 8038504 Câbles Sub-D HD 15 pôles : connecteur mâle – connecteur mâle 8033584 Câbles Sub-D HD 15 pôles : connecteur mâle – ouvert 8033586 Interface C 8025738 Taille de carton 1 (50 unités) (L x l x H): 48 x 42 x 50 mm 8064300 Taille de carton 2 (50 unités) (L x l x H): 48 x 42 x 60 mm 8064301 Caractéristiques techniques – Alimentation électrique : 24 V CC – Pression de service : 600 kPa (6 bar) – Dimensions pièce carrée/ronde : max. 40 mm – Dimensions carton (L x l x H) : 48 x 42 x 50 ou 60 mm – Interfaces : connecteurs D-Sub-HD 15 pôles – 4 capteurs numériques – 4 actionneurs numériques Contenu de la livraison – Module installé et réglé, prêt à l’emploi – Capteurs : 4 contact magnétique de fin de course – Distributeurs : 4 électrodistributeur 5/2 – Matériel de fixation pour plaque profilée – 50 cartons taille 1 – 50 cartons taille 2
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==