24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 104 105 Chariot MPS Compact et mobile : le chariot idéal ! Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Chariot MPS Caractéristiques techniques – Dimensions (H = avec roulettes jusqu'au bord supérieur du chariot x l x P) : 750 x 350 x 700 mm Fourniture – Chariot avec roulettes – Faux-fond La station se monte aisément sur le chariot. Des trous appropriés dans les côtés et la paroi arrière permettent un câblage ordonné. Grâce à la conception symétrique du chariot, il est possible de monter le pupitre de commande, le fauxfond et des tiroirs de chaque côté. Une dispositif de réglage en hauteur pour un travail ergonomique peut être installée sur la plaque profilée, au centre du chariot. Le panneau de montage des connecteurs électriques et le rack API se trouvent de part et d’autre du chariot. Les profilés pour logement A4 permettent de monter d’autres EduTrainer sur le chariot. Une porte disponible en option protège les appareils à l’intérieur. Chariot MPS 350 x 700 8033248 Chariot MPS 350 x 700, avec réglage en hauteur 8033590 Chariot MPS 700 x 700 8106686 Chariot MPS 700 x 700, avec réglage en hauteur 8106687 Chariot MPS 700 x 700 pour robots 8106688 Option d’extension : Dispositif de réglage en hauteur MPS 8033591 Kit de mise à la terre 8088988 Porte MPS pour le chariot 350 avant 8033595 Porte MPS pour le chariot 350 arrière 8033596 Kit de portes MPS pour chariot 700 avant 8112136 Kit de portes MPS pour chariot 700 arrière 8112134 Jeu de tiroirs MPS 8033593 Coupleur de plaques profilées 162228 Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Accessoires chariot MPS Chariot avec équipement supplémentaire Coupleur de plaques profilées Pour accoupler deux plaques profilées (par exemple, lorsqu’on veut combiner deux stations MPS pour construire un système). Accessoires chariot MPS Jeu de tiroirs MPS Une table bien rangée ! Le jeu de tiroirs permet de compléter le chariot MPS avec d’autres espaces de rangement. Les tiroirs peuvent être superposés ou montés de part et d’autre du chariot. Un faux-fond recouvre les tiroirs par le haut. Porte MPS La porte de protection pour le chariot MPS se fixe sur le chariot par l’extérieur. Une serrure empêche toute ouverture non autorisée de la porte. Dispositif de réglage en hauteur MPS L’ergonomie à l’état pur ! Les élèves travaillent sur les stations MPS à leur propre hauteur. Il suffit de relever progressivement la plaque profilée montée. Le câble Bowden intégré permet un abaissement progressif.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==