24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 106 107 Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Accessoires chariot MPS Panneau de commande MPS Option d’extension : Module 19" bouton d’arrêt, bistable 8137306 19" Panneau vide (16 F) pour pupitre 534630 19" Panneau vide (32 F) pour pupitre 195765 19" Panneau de commande 195766 Module 19" d’arrêt d’urgence (9 F) 573860 Module 19" Request (3 F) 573861 19" Châssis 526206 Module de feux tricolores, 19" 8098009 Le panneau de commande MPS permet d’utiliser facilement les stations MPS. Le panneau de commande peut être monté sur le chariot MPS et est relié au niveau de commande via SysLink. Éléments de commande : – Bouton-poussoir START avec LED – Bouton-poussoir STOP – Bouton-poussoir RESET avec LED – Interrupteur à clé Auto/Man – 2 témoins lumineux utilisables de manière flexible 1 Panneau de commande 350 mm 8127608 2 Panneau de commande 350 mm avec bouton d’arrêt d’urgence 8137529 Panneau de commande 700 mm 8127609 Panneau de commande 700 mm avec bouton d’arrêt d’urgence 8137559 De plus, un bouton coup-de-poing noir est intégré pour simuler la fonction d’un arrêt d’urgence à des fins didactiques. Les signaux suivants sont disponibles à gauche et à droite du panneau de commande via des prises de laboratoire de sécurité de 4 mm : – 2 entrées numériques avec LED – 2 sorties numériques avec LED – 24 V – GND Grâce à sa structure modulaire, le panneau de commande peut être complété par d’autres modules de face avant. Module bouton d’arrêt, bistable, 19" Le module bouton d’arrêt 19", bistable permet d’intégrer un bouton coup-de-poing purement didactique – semblable à un bouton coup-depoing d’arrêt d’urgence réel – dans un panneau de commande MPS. Le raccord à un edutrainer ou à un tableau d’arrêt d’urgence s’effectue par un câble de 2,5 m de long avec un connecteur à vis à 2 pôles. Le module peut être intégré au panneau de commande MPS peut être intégré. Pour l’assemblage dans le panneau de commande MPS, un panneau vide 19" (réf. 534630) est nécessaire. Le panneau vide 19" n’est pas compris dans la fourniture. Référence 8137306 Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Accessoires chariot MPS Accessoires panneau de commande MPS 19" Panneau vide pour pupitre Pour couvrir les emplacements de modules non occupés dans le cadre 19" du panneau de commande MPS. 19" Panneau vide, 16 F 534630 19" Panneau vide, 32 F 195765 Module de feux tricolores, 19" Le module de feux tricolores est un générateur de signaux qui s’allume en rouge, en jaune ou en vert. Le générateur de signaux peut être raccordé à une MPS Station par SysLink. Suivant la programmation des sorties, le module peut par exemple afficher le statut du processus. Référence 8098009 1 2
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==