24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 108 109 MPS D et MPS 400 Pièces à usiner 2 Jeu de pièces PA Pour remplir la station de remplissage MPS PA de liquide. Les pièces sont compatibles avec les stations MPS. Le petit boîtier de la station Pick&Place peut par exemple être fermé avec le couvercle. Le jeu comprend: – 6 boîtiers noirs – 6 boîtiers rouges – 6 boîtiers argent – 6 boîtiers transparents Diamètre extérieur D = 40 mm Hauteur H = 25 mm Quantité de remplissage V = 15 ml – 24 couvercles noirs Référence 554301 1 Jeu de pièces MPS Les pièces à usiner sont compatibles avec les stations MPS. Par exemple, le boîtier dans la station Pick & Place peut être fermé avec le couvercle. Le jeu se compose de : – 8 boîtiers noirs – 8 boîtiers rouges – 8 boîtiers argent Diamètre extérieur D = 40 mm Hauteur H = 25 mm Quantité de remplissage V = 15 ml – 24 couvercles noirs Référence 8129188 Insert RFID pièces à usiner MPS Insert RFID pour pièces à usiner MPS dans les systèmes didactiques MPS 400. Jeu de 12 inserts RFID Référence 8128766 Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Pièces à usiner MPS D’assemblage robotisé MPS Pièces à usiner 1 Jeu de pièces “Corps rebutés” Simule une pièce à usiner défectueuse. Le jeu de pièces comprend respectivement 2 corps matière plastique de vérin noirs et 2 corps matière plastique de vérin rouges et 2 corps aluminium de vérin. – Diamètre extérieur : 40 mm – Hauteur : 1x 23 mm et 1x 24 mm par couleur Référence 534368 2 Jeu de pièces “Corps” Le jeu de pièces comprend respectivement 4 corps matière plastique de vérin noirs et 4 corps matière plastique de vérin rouges et 4 corps aluminium de vérin. – Diamètre extérieur : 40 mm – Hauteur (noir) : 22,5 mm – Hauteur (rouge et aluminium) : 25 mm Référence 167021 Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Accessoires MPS 1 2 1 2 2 1 EasyKit Système microcontrôleur EasyKit, microcontrôleur 32 bit compact Le système avec microcontrôleur EasyKit a un diamètre de 40 mm, contient un microcontrôleur 32 bit performant, un affichage monochrome, un capteur d’accélération à trois axes, un capteur de température, des LEDs et un joystick. Le composant EasyKit est chargé et programmé via un connecteur femelle USB. Un connecteur d’extension permet le raccordement de la platine d’accumulateur ou d’autres extensions. La platine du microcontrôleur est protégée par un boîtier transparent. La platine avec batterie lithium polymère est montée dans un boîtier de protection de seulement 40 mm de diamètre extérieur. À la place ou en plus de la batterie, il est possible de raccorder des extensions comme par ex. une platine E/S avec 6 entrées et sorties analogiques et numériques. La conception ouverte du système permet des développements supplémentaires personnalisés. EasyKit est la pièce intelligente pour la nouvelle génération MPS. La reprogrammation du système de microcontrôleur permet l’ajout de nombreuses fonctions. Il peut s’agir d’un jeu vidéo, d’une horloge, d’un podomètre et bien plus encore, en fonction de la programmation. De surcroît, EasyKit est conçu pour l’intégration d’un tag RFID. Programmation avec EasyLab La surface de programmation du EasyLab a été conçue pour être adaptée au EasyKit et permet une programmation graphique. EasyLab est le premier logiciel pour microcontrôleurs développé grâce à l’ingénierie dirigée par les modèles (IDM). Les méthodes de description, chaînes séquentielles et flux de données habituels peuvent être directement utilisés dans EasyLab afin de résoudre aisément des problèmes de programmation. EasyLab peut être téléchargé gratuitement. Chaîne séquentielle et flux de données EasyLab offre les deux possibilités. Le programme principal est une chaîne séquentielle, fonctionnant tant de manière linéaire qu’en parallèle ou par arborescence. Chaque étape se voit attribuer un programme de flux de donnée en guise de sous-programme. Les programmes sont constitués d’un assemblage de blocs de fonctions hautement abstraits. Il y a ainsi non seulement des blocs de fonction pour les canaux d’entrée/sortie du microcontrôleur, mais aussi un temporisateur, un compteur, des fonctions arithmétiques et logiques jusqu’aux régulateurs complets. Mode simulation Une fois le programme écrit, il est possible de le tester en mode simulation sans avoir à brancher de matériel. Ce faisant, il est possible d’attribuer manuellement les valeurs de sortie des composants d’entrée (qui ne peuvent fournir aucune valeur sans matériel connecté). Caractéristiques techniques Platine du microcontrôleur EasyKit : – Microcontrôleur 32 bit, fréquence d’horloge 36 MHz, mémoire de programme 128 Kb, RAM 16 Ko – Afficheur monochrome (résolution 64 x 48 pixels) – 2 LED – Capteur d’accélération – Capteur de température – Manche à balai – USB: Micro-prise type B Platine de batterie EasyKit : – Batterie lithium métal polymère – Durée de vie de la batterie : de 2 à 4 h en fonction de l’utilisation Tout le EasyKit : – Diamètre extérieur : 40 mm – Hauteur avec boîtier de support: 41,5 mm Fourniture – Platine du microcontrôleur, connecteur d’extension, affichage, capteur d’accélération, capteur de température, joystick et prise USB dans le boîtier – Platine de batterie avec batterie lithium-polymère, électronique de charge et boîtier – Câble de connexion USB, longueur = 0,6 m – Boîtier de support – Fiche technique – Le logiciel de programmation et la documentation complète sont disponibles au téléchargement Référence 8049530 1 Jeu de pièces “Vérin à assembler” Jeu de pièces composé de vérins complets à assembler (corps, piston, ressort, culasse). Les vérins se montent et se démontent plusieurs fois. Ce jeu permit l’assemblage complet de 7 vérins en plastique noirs et 7 vérins en plastique rouges et 7 vérins d’aluminium. – Diamètre extérieur : 40 mm – Hauteur (noir) : 22,5 mm – Hauteur (rouge et aluminium) : 25 mm Référence 162239 2 Jeu de pièces “Culasses” Jeu de pièces composé de 50 culasses du vérin à assembler. Les culasses n’ont pas encore de trou pour le passage de la tige du piston. Ce trou est poinçonné par la station de presse hydraulique. La station de presse hydraulique peut toutefois s’utiliser également avec des culasses comportant déjà un trou. Nombre de culasses : 50 Référence 162240
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==