24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 128 129 FactoryViews – Logiciel pour la formation, l’éducation et la recherche dans le domaine de l’automatisation des usines Applications modernes disponibles de manière centralisée FactoryViews est le portail logiciel centralisé d’avenir pour l’accès à nos applications didactiques pour votre laboratoire d’apprentissage. Grâce aux applications FactoryViews, le laboratoire d’apprentissage peut être géré et utilisé de manière encore plus simple et transparente. Toutes les applications sont parfaitement coordonnées et peuvent être commandées grâce à un navigateur. Elles peuvent donc être utilisées de manière flexible, par exemple par ordinateur portable ou tablette directement au niveau du matériel. Fonction Snapshot : rétablissement d’un clic Grâce aux applications, les états du logiciel et de configuration peuvent être sauvegardés, enregistrés et transférés dans un seul fichier. Un simple clic suffit pour rétablir des états des travaux, des tâches, des scénarios de démonstration ou l’état initial du système. Thèmes principaux et tendances I4.0 > L’usine numérique > FactoryViews Thèmes principaux et tendances I4.0 > L’usine numérique > MES4 V3 MES4 V3 – La commande intuitive de votre laboratoire d’apprentissage Pour MPS 400 und CP Lab Manufacturing Execution System, architecture moderne Comme dans une usine réelle, le système MES4 V3 est responsable de la commande des ordres de production en temps réel et assume une fonction logicielle centrale dans la fabrication. Le système MES4 V3 associe des fonctionnalités MES classiques avec les nouvelles possibilités offertes par la mise en réseau croissante dans l’industrie 4.0. Le MES4 V3 mise principalement sur une approche didactique : le logiciel a été adapté aux exigences du centre pour la qualité scolaire et la formation des enseignants (ZSL) du Bade-Wurtemberg et est donc idéal pour les formations et l’enseignement dans le secteur de l’automatisation d’usine. Grâce à l’interface utilisateur basée sur navigateur, il est possible d’accéder rapidement et de manière très intuitive à toutes les fonctions pertinentes. La gamme des fonctions est la suivante : – Configurateur système graphique avec bibliothèque de postes – Éditeur graphique du plan de travail – Commande de production via une architecture orientée service (SAO) – Communication avec les ressources via TCP/IP ou OPC UA – Gestion des commandes – Suivi Live graphique des étapes de travail – Éditeur pour analyses de base de données, par exemple OEE ou qualité, avec des diagrammes Live – Fonctions d’importation et d’exportation pour les dispositions, les plans de travail, les commandes et les évaluations dans les formats standards comme CSV et JSON – Langues du programme : DE, EN, FR, PT, HU, ZH MES4 V3 Lite 16 licences laboratoire Sur demande MES4 V3 Lite 100 licences élèves Sur demande Fonction Snapshot : rétablissement avec un clic Suite à l’intégration dans FactoryViews, MES4 V3 profite également d’une interaction directe avec d’autres applications comme notre Webshop didactique, d’une utilisation indépendante de toute plateforme ainsi que d’une fonction Snapshot permettant d’un seul clic de sauvegarder dans un fichier et de rétablir les états du travail. Les ressources suivantes sont actuellement supportées par MES4 V3 : – Modules standards CP Lab – Postes MPS 400 – API avec applications spécifiques et communication OPC UA conformément La version Lite est limitée à la configuration de trois postes simultanément, ce qui est suffisant pour des scénarios de formation typiques. Des licences laboratoire sont disponibles pour l’installation sur PC dans l’établissement de formation, ainsi que des licences élèves attribuables. L’attribution des licences élèves se fait en trois étapes : – L’établissement choisit dans le portail de licence en ligne une date limite, par exemple après une année scolaire – L’établissement de formation distribue les codes d’activation aux élèves. – Ils pourront ainsi activer leur copie du logiciel. Une connexion Internet est uniquement nécessaire pour l’activation de la licence, pas pour le fonctionnement du logiciel. La licence se désactive automatiquement après la date limite, et peut être renouvelée par l’établissement de formation. Configuration requise – Intel Core i5 (7e génération) ou équivalent – Min. 8 Go RAM, 10 Go SSD/HDD disponibles – Windows 10 1909 64 bits ou plus récente – Navigateur web actuel (Microsoft Edge/ Google Chrome/ Mozilla Firefox) FactoryViews est déjà disponible pour les solutions d’apprentissage suivantes : – MPS 400, avec les applications MES4 V3, Webshop, InfoPortal, AR, Machine Learning – Pack de préparation CP Lab WorldSkills I4.0, avec les applications MES4 V3, Webshop, InfoPortal, AR, Energy – Logiciel de formation autonome MES4 V3 Lite
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==