Catalogue de produits Automatisation d'usine

→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 170 171 Technologie de commande industrielle > EduTrainer Compact, variantes préférentielle Technologie de commande industrielle > EduTrainer Compact, variantes préférentielle – 75 Ko de mémoire vive, 4 Mo de mémoire de chargement – Interface : 2x RJ45 – 14 entrées numériques (24 V CC) – 10 sorties numériques (24 V CC, 500 mA) – 2 entrées analogiques (0 – 10 V) – 1 sortie analogique (± 10 V CC, 0 – 20 mA) EduTrainer Compact avec CPU S7-1214C (réf. 8115009) – Entrées numériques à douilles de sécurité de 4 mm et commutateurs/boutons-poussoirs pour la simulation de signaux – Sorties numériques à douilles de sécurité de 4 mm – Entrées et sorties analogiques sur douilles de sécurité de 4 mm – Module de simulation à 2 raccords enfichables SysLink pour stations MPS et panneau de commande avec entrées et sorties numériques et un raccord enfichable Sub-D à 15 pôles à entrées et sorties analogiques ; douilles de sécurité 4 mm pour pont d’arrêt d’urgence pour la connexion d’un circuit de sécurité pour sorties numériques – 50 Ko de mémoire vive, 2 Mo de mémoire de chargement – Interface : 1x RJ45 – 14 entrées numériques (24 V CC) – 10 sorties numériques (24 V CC, 500 mA) – 4 entrées analogiques (± 10 V CC, 0 – 20 mA) – 2 sorties analogiques (± 10 V CC, 0 – 20 mA) Le système de châssis – EduTrainer Compact pour cadre de montage ER – Largeur x profondeur x hauteur env.: 170 x 80 x 364 mm – Adapté au cadre de montage ER ou posé sur table – Boîtier moulé léger – Les unités sont livrées assemblées EduTrainer Compact, variantes préférentielles SIMATIC S7-1200 The modular mini control system from Siemens For solutions in discrete and standalone automation applications in the lower performance range. The family of SIMATIC S7-1200 controllers is equipped with an integrated engineering system: SIMATIC STEP 7 Basic for controller and HMI. EduTrainer Compact, variantes préférentielles avec CPU S7-1200 (réf. 8096455, 8096457) – Entrées numériques à douilles de sécurité de 4 mm et commutateurs/boutons-poussoirs pour la simulation de signaux – Distribution de tension avec 8x 24 V/0 V à connecteurs de sécurité de 4 mm – Sorties numériques à douilles de sécurité de 4 mm – Entrées et sorties analogiques sur douilles de sécurité de 4 mm – 75 Ko de mémoire vive, 4 Mo de mémoire de chargement – Interface : 2x RJ45 – 14 entrées numériques (24 V CC) – 8 sorties numériques (24 V CC, 500 mA) – 2 entrées analogiques (0 – 10 V) – 1 sortie analogique (± 10 V CC, 0 – 20 mA) EduTrainer Compact avec CPU S7-1215C (réf. 8096456, 8096458) – Entrées numériques à douilles de sécurité de 4 mm et commutateurs/boutons-poussoirs pour la simulation de signaux – Sorties numériques à douilles de sécurité de 4 mm – Entrées et sorties analogiques sur douilles de sécurité de 4 mm – Module de simulation à 2 raccords enfichables SysLink pour station MPS et panneau de commande avec entrées et sorties numériques et un raccord enfichable Sub-D à 15 pôles à entrées et sorties analogiques ; douilles de sécurité 4 mm pour pont d’arrêt d’urgence pour la connexion d’un circuit de sécurité pour sorties numériques – 1 1 6x S7-1215C-TP (ER2/DIO-A-24V/0V)* 8096455 2 6x S7-1215C-TP (ER2/DIO-A-SL)* 8096456 3 1x S7-1215C-TP (ER2/DIO-A-24V/0V)** 8096457 4 1x S7-1215C-TP (ER2/DIO-A-SL)** 8096458 5 1x S7-1214C-TP (ER2/DIO-A-SL)** 8115009 Remarques *Les produits portant les n° de commande 8096455 et 8096456 sont basés sur les packs Siemens SCE Trainer et comprennent chacun six EduTrainer, câble de programmation inclus (câble Ethernet), et le logiciel de programmation STEP 7 Basic. En cas de mise à jour de ces packs Trainer par Siemens, les commandes sont rapidement remplacées par les nouveaux modèles. Sous réserve de modifications techniques. **Les produits portant les n° de commande 8096457, 8096458 et 8115009 comprennent un EduTrainer sans câble de programmation (câble Ethernet) ni logiciel de programmation. Accessoires recommandés : Câble de données E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488 34031 Câble analogique, parallèle 529141 Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage → Page 195 Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm → Page 195 Câble Ethernet → Page 194 Logiciel de programmation STEP 7 → www.festo-didactic.com 3 2 4 EduTrainer Compact, variantes préférentielles LOGO! 8 2 1 5 1 6x LOGO! 8 TP* 8041132 2 1x LOGO! 8** 8041133 Notes * Le produit portant le n° de commande 8041132 se base sur un ensemble Siemens SCE Trainer et comprend six EduTrainer, logiciel de programmation LOGO! inclus. Soft Comfort V8. **Le produit portant le n° de commande 8041133 comprend un EduTrainer sans logiciel de programmation. Le logiciel de programmation adapté LOGO! Possibilité de commander Soft Comfort version 8 séparément si besoin est. Accessoires recommandés : Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage → Page 195 Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm → Page 195 Câble Ethernet → Page 194 Logiciel de programmation LOGO! Soft Comfort V8 8040050 Ensemble de 6 Ensemble de 6 Ensemble de 6 Le système de châssis – EduTrainer Compact pour cadres de montage ER, taille 2 (L x H x P) env. 364 x env. 170 x env. 80 mm – Modules 19" avec fiches de sécurité de 4 mm, connecteurs système SysLink ou 24 V/0 V – Adapté au cadre de montage ER ou posé sur table – Boîtier moulé léger – Peut être complété en partie par des modules de simulation 19’’ – Les unités sont livrées assemblées – D’autres configurations sont réalisables à l’aide du configurateur en ligne LOGO! EduTrainer Compact Ensembles de formation compacts qui initient l’utilisateur au traitement logique des signaux d’un mini-automate. Caractéristiques des modules LOGO! : LOGO! 12/24 RCE (V8) Avec LOGO! 8, le module logique à succès de Siemens entre dans une nouvelle génération. – Nouvelle génération du module de logique – Afficheur modernisé – Communication Ethernet – Serveur Web intégré – Nouveaux logiciels avec un nouveau design EduTrainer Compact avec : LOGO! 8 – Module de base 12/24 RCE 8 entrées numériques 4 sorties relais – Module d’extension DM8 : 4 entrées numériques 4 sorties relais *Les écoles et organismes de formation de l’industrie bénéficient de règles de licences particulières. *Les écoles et organismes de formation de l’industrie bénéficient de règles de licences particulières.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==