→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 172 173 Le système de châssis – Rack A4 EduTrainer, version de table, taille 1, L x H : 305 mm x 297 mm – Module 19’’ connecteurs système SysLink (9 F) avec 2x raccord enfichable SysLink pour MPS Station et pupitre de commande avec chacun 8 entrées numériques et 8 sorties numériques et 1x raccord enfichable Sub-D 15 pôles avec 4 entrées analogiques et 2 sorties analogiques, pont d’arrêt d’urgence pour la connexion d’un circuit de sécurité pour la déconnexion de 8 sorties numériques. – Bloc d’alimentation intégré CA 110/230 V, CC 24 V/4 A – Utilisation sur table ou intégration dans une station MPS – Système de châssis robuste en tôle d’acier thermolaquée Technologie de commande industrielle > EduTrainer Universal, variantes préférentielles EduTrainer Universal, variantes préférentielles MPS Festo CPX-CEC CODESYS V2.3/CODESYS V3.5 EduTrainer Universal, variantes préférentielles MPS Festo CECC-LK CODESYS V3.5 Technologie de commande industrielle > EduTrainer Universal, variantes préférentielles 2 1 CECC-LK (MPS) 8043320 Notes Le logiciel de programmation Codesys version 3.5 est proposé gratuitement au téléchargement sur le site Internet de Festo. Accessoires recommandés : Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m 34031 Cordon de sécurité de laboratoire, 3 m 571817 Câble secteur 90° → Page 195 Langue commune CEI 61131-3 Les automates CECC font partie de la toute nouvelle génération d’automates compacts de Festo. Un automate CECC peut être programmé avec Codesys fourni par Festo selon la norme CEI 61131-3 : liste d’instructions, schéma à contacts, schéma fonctionnel, texte structuré, AS et CFC EduTrainer Universal avec : Festo CECC-LK (MPS) Interfaces : – 4x maître IO-Link – 1x dispositif IO-Link – Connecteur Ethernet – Connecteur USB – CANopen Entrées/sorties : – 12 entrées numériques (24 V CC) – 8 sorties numériques (24 V CC, 500 mA) Module d’extension IO-Link : – 8 entrées numériques (24 V CC) – 8 sorties numériques (24 V CC, 500 mA) CODESYS Codesys est un environnement de développement pour automates programmables (API) selon la norme CEI 61131-3 pour le développement d’applications dans l’automatisation industrielle. La communication point à point de l’interface IO-Link permet un câblage 3 fils simple et sûr entre la commande et les capteurs ou actionneurs et permet de plus un paramétrage à distance. Il existe de nombreux appareils IO-Link sur le marché. Il s’agit essentiellement de capteurs, d’actionneurs ou de combinaisons de ces deux éléments ainsi que de nœuds spéciaux IO-Link servant à augmenter le nombre d’entrées/de sorties ou à utiliser des capteurs et actionneurs standard. Langage universel CEI 61131-3 Programmer dans un langage universel, automatiser et en profiter – en toute liberté selon la norme CEI 61131-3. De plus grandes performances CPX-CEC permet de meilleurs temps de cycle et davantage d’actionneurs raccordables. Le système I/O offre une flexibilité totale. Il permet une commande intelligente des axes pneumatiques et électriques par bus de terrain.Le diagnostic et les options de Condition Monitoring (surveillance de l’état) sont pris en charge par la bibliothèque de fonctions complète Codesys. Commande et régulation : la solution pour une automatisation rentable de postes spécifiques par commande à distancetrol. EduTrainer Universal avec : CPX-CEC CODESYS 2.3 (MPS) – Processeur 400 Mhz – Mémoire de données 32 Mo Flash/ 32 Mo RAM – Serveur Web intégré – Bus de terrain maître CANopen – Communication par Ethernet (Modbus/TCP, EasyIP, TCP/IP) – Visualisation de process avec le terminal de dialogue CDPX ou le serveur OPC Entrées/sorties : – 16 entrées numériques (24 V CC) – 16 sorties numériques (24 V CC, 500 mA) CPX-CEC CODESYS 3.5 (MPS) – Processeur 800 Mhz – Mémoire de données 32 Mo Flash/ 256 Mo RAM – Serveur Web intégré – Bus de terrain maître CANopen – Communication par Ethernet (Modbus/TCP, EasyIP, TCP/IP) – Visualisation de process avec le terminal de dialogue CDPX ou le serveur OPC Entrées/sorties : – 16 entrées numériques (24 V CC) – 16 sorties numériques (24 V CC, 500 mA) Le système de châssis – Rack A4 EduTrainer, version de table, taille 1, L x H : 305 mm x 297 mm – Module 19’’ connecteurs système SysLink (9 F) à 2x connecteurs SysLink pour station MPS et pupitre de commande, comportant chacun 8 entrées TOR et 8 sorties TOR, et un connecteur Sub-D 15 pôles à 4 entrées analogiques et 2 sorties analogiques, pont d’arrêt d’urgence pour connexion d’un circuit de sécurité coupant 8 sorties TOR. – Bloc d’alimentation intégré CA 110/230 V, CC 24 V, 4 A – Peut s’installer sur table ou dans une station MPS. – Système de châssis robuste en tôle d’acier thermolaquée – Extensible par modules de simulation 19’’ 1 CPX-CEC CODESYS 2.3 (MPS) 567274 2 CPX-CEC CODESYS 3.5 (MPS) 8065602 Notes Câble Ethernet inclus pour la programmation du CPX-CEC. Le logiciel de programmation Codesys version 2.3 et version 3.5 est proposé gratuitement au téléchargement sur le site Internet de Festo. Accessoires recommandés : Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m 34031 Cordon de sécurité de laboratoire, 3 m 571817 Câble secteur 90° → Page 195
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==