Catalogue de produits Automatisation d'usine

→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 174 175 Technologie de commande industrielle > EduTrainer Compact, variantes préférentielles EduTrainer Compact, variantes préférentielles Festo CECC CODESYS V3.5 1 Technologie de commande industrielle > Automates CODESYS 2 Kit de démarrage CODESYS avec CECC-LK et EasyPort USB Commande compacte Festo CECC CODESYS V3 Le système de châssis – EduTrainer Compact pour cadres de montage ER, taille 2 (L x H x P) env. 364 mm x env. 170 mm x env. 80 mm – Modules 19" avec fiches de sécurité de 4 mm – Adapté au cadre de montage ER ou posé sur table – Boîtier moulé léger – L’unité est livrée assemblée – D’autres configurations sont réalisables à l’aide du configurateur en ligne L’automate compact de Festo Les automates CECC font partie de la toute nouvelle génération des automates compacts de Festo. Un automate CECC peut être programmé avec Codesys fourni par Festo selon CEI 61131-3 : liste d’instructions, schéma à contacts, schéma fonctionnel, texte structuré, AS et CFC. EduTrainer Compact avec : Festo CECC-LK Festo CECC-LK est un API compact et performant. Cette commande au design industriel offre 12 entrées et 8 sorties numériques ainsi que 2 entrées numériques rapides. De plus, de nombreuses interfaces sont intégrées en série : – 4x maître IO-Link – 1x dispositif IO-Link – Connecteur Ethernet – Connecteur USB – CANopen Festo CECC-D Festo CECC-D EduTrainer Compact, comme CECC-LK, toutefois sans IO-Link. CODESYS Codesys est un environnement de développement pour automates programmables (API) selon la norme CEI 61131-3 pour le développement d’applications dans l’automatisation industrielle. La communication point à point de l’interface IO-Link permet un câblage 3 fils simple et sûr entre la commande et les capteurs ou actionneurs et permet de plus un paramétrage à distance. Il existe de nombreux appareils IO-Link sur le marché. Il s’agit essentiellement de capteurs, d’actionneurs ou de combinaisons de ces deux éléments ainsi que de nœuds spéciaux IO-Link servant à augmenter le nombre d’entrées/de sorties ou à utiliser des capteurs et actionneurs standard. 1 CECC-LK 577602 2 CECC-D 8024002 Notes Le logiciel de programmation gratuit Codesys V3.5 peut être téléchargé depuis la page d’accueil du site Festo.. Accessoires recommandés : Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage → Page 195 Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm → Page 195 Câble secteur → Page 194 L’équipement parfait pour débuter dans la technique API. Avec l’API CECC-LK compacte et performante, une interface PC 24 Volts (EasyPort USB) ainsi que le matériel informatique et le logiciel nécessaires. L’API se programme depuis le PC avec Codesys, fourni par Festo, selon CEI 61131 et l’échange d’informations s’effectue avec la visualisation via l’interface du PC. Le logiciel de visualisation offre différents modèles de process issus de la technique et du quotidien, tels qu’entre autres passage à niveau, stationnement à étages, installation de tri, machine à laver, porte de garage, éolienne ou manutention de bagages. Une fonction de prise en main facilite et explique l’utilisation du matériel et du logiciel. Tous les accessoires nécessaires tels que câbles, bloc d’alimentation 100 – 240 V/24 V et tournevis sont déjà compris. Il ne vous faut plus pour démarrer qu’un PC ainsi qu’un câble secteur aux normes de votre pays pour le bloc d’alimentation (p. ex. réf. 247661 pour DE, FR, ES, ...). Configuration requise – PC avec Win 2000 SP4/XP SP2/ Vista – Pentium 200 MHz minimum – 32 Mo de RAM – 10 Mo d’espace libre sur disque dur – Lecteur de CD-ROM – Internet Explorer 5.0 ou Netscape 4.0 ou supérieur – 1 port Ethernet et un port USB libres Référence 8024001 Codesys est un environnement de développement pour automates programmables (API) selon la norme CEI 61131-3 pour le développement d’applications dans l’automatisation de l’industrie. Le logiciel de programmation gratuit Codesys peut être téléchargé depuis la page d’accueil du site Festo. La communication de point à point de l’interface IO-Link permet un câblage 3 conducteurs simple et sûr entre la commande et les capteurs ou actionneurs et permet de plus un paramétrage à distance. Il existe de nombreux appareils IO-Link sur le marché. Ceux-ci sont la plupart du temps des capteurs, des actionneurs ou des combinaisons de ces deux éléments ainsi que des nœuds spéciaux IO-Link servant à augmenter le nombre d’entrées/de sorties ou à utiliser des capteurs et actionneurs standard. Pour une utilisation industrielle, s’installe rapidement et simplement : Festo CECC-LK est une API compacte et performante. Cette commande au design industriel offre 12 entrées et 8 sorties TOR ainsi que 2 entrées TOR rapides. Festo CECC-LK → voir la figure 8023951 Festo CECC-D 8023952 Accessoires recommandés : Câble de données d’E/S équipé d’un connecteur SysLink selon IEEE 488 ... ... à une extrémité et embouts ouverts à l’autre extrémité, 2,5 m 167122 De plus, de nombreuses interfaces sont intégrées en série : – 4x maître IO-Link – 1x dispositif IO-Link – Connecteur Ethernet – Connecteur USB – CANopen Une bibliothèque de fonctions Codesys complète permet une commande et une régulation en autarcie (autonome) et une automatisation rentable, par exemple de postes de travail manuel selon CEI 61131. – Appareil individuel ou intégrable via Codesys V3. – Programmation et navigation extrêmement simples selon la norme CEI 61131-3. – Hybride : commande directe d’entraînements électriques et pneumatiques et raccordement de terminaux de distributeurs avec maître CANopen et IO-Link intégré. – Ethernet 10/100 Mbit/s, Modbus TCP Client/Server, EasyIP, TCP/IP Festo CECC-D, comme CECC-LK, toutefois sans Link IO.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==