Catalogue de produits Automatisation d'usine

→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 176 177 Technologie de commande industrielle > EduTrainer Universal, variantes préférentielle Technologie de commande industrielle > EduTrainer Universal, variantes préférentielle 1 2 EduTrainer Universal, variantes préférentielles laboratoire Allen-Bradley CompactLogix EduTrainer Universal, variantes préférentielles MPS Allen-Bradley CompactLogix La norme en Amérique du Nord Les automates Allen-Bradley CompactLogix de la série 1769 sont idéaux pour les applications de commande de petite taille ou compactes, qui ne nécessitent pas de fonctions de sécurité ou de commande d’axe. Ces automates intègrent des canaux série, EtherNet/IP ou ControlNet, ainsi qu’un système de communication modulaire DeviceNet. EduTrainer Universal avec : AB CL 1769-L24ER-QB1B (numérique) – Mémoire vive : 0,75 Mo – Avec carte mémoire SD de 1 Go – Interfaces : 2x EtherNet/IP, 1x USB Entrées/sorties : – 16 entrées numériques (24 V CC) – 16 sorties numériques (24 V CC/ 0,5 A) AB CL 1769-L24ER-QBFC1B (numérique/analogique) – Mémoire vive : 0,75 Mo – Avec carte mémoire SD de 1 Go – Interfaces : 2x EtherNet/IP, 1x USB Entrées/sorties : – 16 entrées numériques (24 V CC) – 16 sorties numériques (24 V CC) – 4 entrées analogiques universelles – 2 sorties analogiques universelles – 4 compteurs haute vitesse Le système de châssis – EduTrainer Universal, taille 1 (L x H) 305 mm x 297 mm – Utilisation sur table ou intégration dans une station MPS – Système de châssis robuste en tôle d’acier thermolaquée – Bloc d’alimentation 110/230 V, 24 V CC, 4 A intégré Tous les EduTrainer contiennent déjà un équipement complet avec modules de simulation : – Module 19" 16IN (12 F), 16 entrées numériques à douilles de sécurité de 4 mm et 16 interrupteurs/boutons-poussoirs pour la simulation de signaux – Module 19" 16OUT (12 F), 16 sorties numériques à douilles de sécurité de 4 mm – Module 19" 4AIN/2AOUT (12 F), traitement de valeurs analogiques, 4 entrées analogiques à douilles de sécurité de 4 mm, basculables sur simulation via potentiomètre et 2 sorties analogiques à douilles de sécurité de 4 mm (pas dans la réf. 8034576 ni 8034577) – Module 19" 24 V/0 V (9 F), 8 douilles de sécurité de 4 mm, rouges pour distribution 24 V, 8 douilles de sécurité de 4 mm, bleues pour distribution 0 V – Module 19’’ connecteurs système SysLink (9 F) à 2 connecteurs SysLink pour station et pupitre de commande MPS respectivement à 8 entrées numériques et 8 sorties numériques et 1 connecteur Sub-D à 15 pôles à 4 entrées analogiques et 2 sorties analogiques, pont d’arrêt d’urgence pour la connexion d’un circuit de sécurité pour la déconnexion de 8 sorties numériques Les écoles et organismes de formation de l’industrie bénéficient de règles de licences particulières. 1 AB CL 1769-L24ER-QB1B (numérique) 8022737 2 AB CL 1769-L24ER-QBFC1B (numérique/analogique) 8022848 Accessoires recommandés : Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m 34031 Câble analogique, parallèle, 2 m 529141 Cordon de sécurité de laboratoire, 3 m 571817 Câble secteur 90° → Page 195 Logiciel de programmation RSLogix 8034585 Accessoires divers : Câble analogique, croisé, 2 m 533039 Le système de châssis – EduTrainer Universal, taille 1 (L x H) 305 mm x 297 mm – Utilisation sur table ou intégration dans une station MPS – Système de châssis robuste en tôle d’acier thermolaquée – Bloc d’alimentation 110/230 V, 24 V CC, 4 A intégré – Module 19’’ connecteurs système SysLink (9 F) avec 2x raccord enfichable SysLink pour MPS Station et pupitre de commande avec chacun 8 entrées numériques et 8 sorties numériques et 1x raccord enfichable Sub-D 15 pôles avec 4 entrées analogiques et 2 sorties analogiques, pont d’arrêt d’urgence pour la connexion d’un circuit de sécurité pour la déconnexion de 8 sorties numériques. AB CL 1769-L24ER-QB1B (MPS) 8034582 Accessoires recommandés : Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m 34031 Cordon de sécurité de laboratoire, 3 m 571817 Câble secteur 90° → Page 195 Logiciel de programmation RSLogix5000 8034585 Les écoles et organismes de formation de l’industrie bénéficient de règles de licences particulières. La norme en Amérique du Nord Les automates Allen-Bradley CompactLogix de la série 1769 sont idéaux pour les applications de commande de petite taille ou compactes qui ne nécessitent pas de fonctions de sécurité ou de commande d’axe. Ces automates intègrent des canaux série, EtherNet/ IP™ ou ControlNet™, ainsi qu’un système de communication modulaire DeviceNet™. EduTrainer Universal avec : AB CL 1769-L24ER-QB1B (MPS) – Mémoire vive : 0,75 Mo – Avec carte mémoire SD de 1 Go – Interfaces : 2x EtherNet/IP, 1x USB Entrées/sorties : – 16 entrées numériques (24 V CC) – 16 sorties numériques (24 V CC/0,5 A)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==