→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 178 179 Technologie de commande industrielle > Modules de simulation Technologie de commande industrielle > Modules de simulation 4 7 11 10 5 1 9 3 6 8 2 3 1 4 5 2 Modules de simulation 19" 1 Module 19’’ 16IN (12 F) 16 entrées TOR à douilles de sécurité de 4 mm et 16 interrupteurs/ boutons-poussoirs pour la simulation de signaux. Référence 567111 2 Module 19’’ 8IN (6 F), sans interrupteur 8 entrées TOR à douilles de sécurité de 4 mm. Référence 576620 3 Module 19’’ 16OUT (12 F) 16 sorties TOR à douilles de sécurité de 4 mm. Référence 567112 4 Module 19’’ 8IN (6 F) 8 entrées TOR à douilles de sécurité de 4 mm et 8 interrupteurs/boutons- poussoirs pour la simulation de signaux. Référence 567113 5 Module 19’’ 8OUT (6 F) 8 sorties TOR à douilles de sécurité de 4 mm. Référence 567114 6 Module 19’’ 4OUTR (6 F) – 4 sorties par relais sur douilles de sécurité de 8 x 4 mm – Charge maximale : 24 V, 4,5 A Référence 573278 7 Module 19’’ 4AIN/2AOUT (12 F) – Traitement de valeurs analogiques, 4 entrées analogiques à douilles de sécurité de 4 mm, basculables sur simulation via potentiomètre et 2 sorties analogiques à douilles de sécurité de 4 mm – Afficheur des valeurs mesurées avec sélecteur de canal – Plage de tension : 0 – 10 V, -10 – +10 V Référence 567119 8 Module 19’’ 4AIN/2AOUT (6 F) – 4 entrées analogiques sur douilles de sécurité de 4 mm – 2 sorties analogiques sur douilles de sécurité de 4 mm Référence 574197 9 Module 19’’ de traitement de mots (12 F) Afficheur à 2 lignes pour la visualisation du mot d’entrée et du mot de sortie en HEX, DEC et BCD. Modification du mot d’entrée sur clavier. Référence 567118 10 Module 19’’ connecteurs système à 37 pôles (9 F) – 1 connecteur Sub-D mâle à 37 pôles pour 16 entrées TOR – 1 connecteur Sub-D femelle à 37 pôles pour 16 sorties TOR – Pont d’arrêt d’urgence pour 8 sorties TOR Référence 567116 11 Module 19’’ connecteurs système SysLink (9 F) – 2x SysLink à 8 entrées TOR et 8 sorties TOR chacun – 1x connecteur Sub-D femelle à 15 pôles pour 4 sorties analogiques et 2 entrées analogiques – Pont d’arrêt d’urgence pour 8 sorties TOR Référence 567122 1 Module 19’’ 24V/0V (9 F) – 8x 24 V sur douilles de sécurité de 4 mm rouges – 8x 0 V sur douilles de sécurité de 4 mm bleues Référence 567195 2 Module 19’’ 24V (6 F) 8x 24 V sur douilles de sécurité de 4 mm rouges. Référence 567120 3 Platine vierge 19" 42 F 8022733 18 F 8022732 12 F 567123 9 F 567124 6 F 567125 3 F 567126 4 Câble plat à 16 pôles Câble plat à 16 pôles, une extrémité nue, pour connecter des modules 19" à connexion analogique à tous types d’API dotés de bornes à vis ou à ressort (Cage Clamp), longueur 500 mm. Référence 567196 5 Câble plat à 10 pôles Câble plat à 10 pôles, une extrémité nue, pour connecter des modules 19" à connexion numérique à tous types d’API dotés de bornes à vis ou à ressort (Cage Clamp), longueur 500 mm. Référence 567197
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==