Catalogue de produits Automatisation d'usine

→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 180 181 Technologie de commande industrielle > EduTrainer pour les petits contrôleurs Technologie de commande industrielle > EduTrainer pour les petits contrôleurs Petit contrôleur EduTrainer LOGO 8 6x EduTrainer avec LOGO! 8 + extension numérique L’EduTrainer offre une large plateforme de base pour vos projets. La carte est équipée d’un Siemens LOGO! de la série 0BA8 et d’une extension pour les signaux numériques. Les 12 entrées et les 8 sorties de relais au total de la commande sont accessibles sur l’appareil sur des prieses de sécurité de 4 mm. 4 de ces entrées peuvent également être directement câblées sur l’appareil via un commutateur à touche/à enclenchement. Les sorties de relais peuvent être converties en sorties numériques à l’aide d’un interrupteur à bascule. L’appareil intègre en plus deux transducteurs analogiques réglables, qui permettent de ponter des tensions de 0 à 10 V sur deux entrées. Un connecteur femelle Ethernet RJ45 permet de raccorder la commande à une console de programmation ou à un commutateur réseau. Les écoles et organismes de formation de l’industrie bénéficient de règles de licence particulières pour les écoles et les organismes de formation de l’industrie. Fourniture par appareil Appareil de formation comprenant : – 1x Siemens Logo! 0BA8 – 1x module d’extension DM8 – 4x raccords pour l’alimentation électrique 24 V – 12x connecteurs femelles d’entrée – 16x raccords sans potentiel pour les sorties de relais – 1x connecteur femelle Ethernet – 2x interfaces système 15 pôles (4 I/O chacune) – 2x potentiomètres pour simulation de valeurs analogiques – 4x commutateurs à touche/ à enclenchement – 1x commutateur de sortie – 1x logiciel de programmation, licence de salle de classe Configuration requise – Windows XP, 7, 8, 10 (32 et 64 bits), Mac OSx 10.7 Lion à Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 Caractéristiques techniques – Plaque avant : 266 x 297 mm – Profondeur de l’appareil : env. 90 mm – Tension d’alimentation : 24 V CC 6x EduTrainer avec LOGO! 8 D sans bloc d’alimentation 8071409 6x EduTrainer avec LOGO! 8 D + extension numérique* 8071410 Accessoires recommandés : Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm → Page 195 Câble Ethernet → Page 194 *Câble secteur 90° → Page 195 1x EduTrainer avec LOGO! 8 + extension numérique L’EduTrainer offre une large plateforme de base pour vos projets. La carte est équipée d’un Siemens LOGO! de la série 0BA8 et d’une extension pour les signaux numériques. Les 12 entrées et les 8 sorties de relais au total de la commande sont accessibles sur l’appareil sur des connecteurs femelles de 4 mm. 4 de ces entrées peuvent également être directement câblées sur l’appareil via un commutateur à touche/à enclenchement. Les sorties de relais peuvent être converties en sorties numériques à l’aide d’un interrupteur à bascule. L’appareil intègre en plus deux transducteurs analogiques réglables, qui permettent de ponter des tensions de 0 à 10 V sur deux entrées. Un connecteur femelle Ethernet RJ45 permet de raccorder la commande à une console de programmation ou à un commutateur réseau. Fourniture Appareil de formation comprenant : – 1x Siemens Logo! 0BA8 – 1x module d’extension DM8 – 4x raccords pour l’alimentation électrique 24 V – 12x connecteurs femelles d’entrée – 16x raccords sans potentiel pour les sorties de relais – 1x connecteur femelle Ethernet – 2x interfaces système 15 pôles (4 I/O chacune) – 2x potentiomètres pour simulation de valeurs analogiques – 4x commutateurs à touche/à enclenchement – 1x commutateur de sortie – 1x logiciel de programmation Configuration requise – Windows XP, 7, 8, 10 (32 et 64 bits), Mac OSx 10.7 Lion à Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 Caractéristiques techniques – Plaque avant : 266 x 297 mm – Profondeur de l’appareil : env. 90 mm – Tension d’alimentation : 24 V CC 1x EduTrainer avec LOGO! 8 D sans bloc d’alimentation 8071412 1x EduTrainer avec LOGO! 8 D + extension numérique* 8071413 Accessoires recommandés : Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm → Page 195 Câble Ethernet → Page 194 *Câble secteur 90° → Page 195 EduTrainer pour les petits contrôleurs Pour les premiers pas dans les tâches de commande et de surveillance Principes de base du Trainer pour petits automates Les petits contrôleurs sont de plus en plus répandus dans l’industrie et le commerce. Ils sont utilisés pour de nombreuses petites tâches de commande et de surveillance, pour lesquelles un API serait surdimensionné. Les petits contrôleurs et les relais de commande programmables commandent et commutent des convoyeurs, surveillent des portes et des accès, régulent des chauffages, etc. Dans la formation, ils constituent le trait d’union entre les circuits de sécurité classiques et les automates programmables. Les tâches peuvent être exécutées aisément et rapidement à l’aide de logiciels de programmation simples grâce au mode de pensée appris du schéma fonctionnel ou des contacts. Les petits contrôleurs se caractérisent par de nombreuses propriétés. Ils se programment et se raccordent aisément, ils sont flexibles et économiques et donc indispensables dans la formation de base. Ces petits appareils compacts, adaptés au montage dans des rails DIN de 35 mm, présentent également l’avantage de pouvoir réaliser de nombreuses fonctions au sein d’un seul et même appareil. Les petits contrôleurs sont des : – Unités de commande – Indicateurs – Outils de diagnostic – Afficheurs de texte avec touches de commande – Interfaces avec des systèmes de bus de terrain – Serveurs Web – etc. De nombreux modules d’extension permettent d’augmenter les fonctions possibles. L’EduTrainer pour petits contrôleurs offre une large plateforme de base pour vos projets. Le panneau est conçu pour prendre en charge des petits contrôleurs et des modules d’extension, par exemple Siemens LOGO! version 8, EATON EasyE4 ou un Controllino. Jusqu’à 12 entrées peuvent être reliées à des douilles de sécurité de 4 mm. Quatre d’entre elles peuvent également être directement câblées sur l’appareil via un interrupteur à touche/à déclic. 8 des 12 sorties de relais peuvent être converties en sorties numériques à l’aide d’un interrupteur à bascule. L’appareil intègre en plus deux transducteurs analogiques réglables, qui permettent de ponter des tensions de 0 à 10 V sur deux entrées. Un connecteur femelle Ethernet RJ45 permet de raccorder l’automate à une console de programmation ou à un commutateur réseau. Ensemble de 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==