→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 182 183 Technologie de commande industrielle > EduTrainer pour les petits contrôleurs Technologie de commande industrielle > EduTrainer pour les petits contrôleurs EduTrainer avec LOGO! 8 + extension numérique et analogique L’EduTrainer offre une large plateforme de base pour vos travaux de projet. La carte est équipée d’un Siemens LOGO! de la série 0BA8, d’une extension pour les signaux numériques et d’une extension pour les sorties analogiques. Les 12 entrées, 8 sorties de relais et 2 sorties analogiques au total de la commande sont accessibles sur l’appareil sur des connecteurs femelles de 4 mm. 4 de ces entrées peuvent également être directement câblées sur l’appareil via un commutateur à touche/à enclenchement. Les sorties de relais peuvent être converties en sorties numériques à l’aide d’un interrupteur à bascule. L’appareil intègre en plus deux transducteurs analogiques réglables, qui permettent de ponter des tensions de 0 à 10 V sur deux entrées. Un connecteur femelle Ethernet RJ45 permet de raccorder la commande à une console de programmation ou à un commutateur réseau. Fourniture Appareil de formation comprenant : – 1x Siemens Logo! 0BA8 – 1x module d’extension DM8 – 1x module d’extension AM2 AQ – 4x raccords pour l’alimentation électrique 24 V – 12x connecteurs femelles d’entrée – 16x raccords sans potentiel pour les sorties de relais – 1x connecteur femelle Ethernet – 2x interfaces système 15 pôles (4 I/O chacune) – 2x potentiomètre pour – 4x commutateurs à touche/à enclenchement – 1x commutateur de sortie – 1x logiciel de programmation Configuration requise – Windows XP, 7, 8, 10 (32 et 64 bits), Mac OSx 10.7 Lion à Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 Caractéristiques techniques – Plaque avant : 266 x 297 mm – Profondeur de l’appareil : env. 90 mm – Tension d’alimentation : 24 V CC Petit contrôleur EduTrainer LOGO 8 Petit contrôleur EduTrainer easyE4 EduTrainer avec easyE4 L’EduTrainer offre une large plateforme de base pour vos projets. La carte est équipée d’un Eaton EASYE4-UC-12RC1, d’une extension pour les signaux numériques et d’une extension pour les sorties analogiques. Les 12 entrées, 8 sorties de relais et 2 sorties analogiques au total de la commande sont accessibles sur l’appareil sur des connecteurs femelles de 4 mm. 4 de ces entrées peuvent également être directement câblées sur l’appareil via un commutateur à touche/à enclenchement. Les sorties de relais peuvent être converties en sorties numériques à l’aide d’un interrupteur à bascule. L’appareil intègre en plus deux transducteurs analogiques réglables, qui permettent de ponter des tensions de 0 à 10 V sur deux entrées analogiques. Un connecteur femelle Ethernet RJ45 permet de raccorder la commande à une console de programmation ou à un commutateur réseau. Fourniture Appareil de formation comprenant : – 1x Eaton EASY-E4-UC-12RC1 – 1x module d’extension EASY-E4UC-8RE1 – 1x module d’extension EASY-E4DC-6AE1 – 4x raccords pour l’alimentation électrique 24 V – 12x connecteurs femelles d’entrée – 16x raccords sans potentiel pour les sorties de relais – 1x connecteur femelle Ethernet – 2x interfaces système 15 pôles (4 I/O chacune) – 2x potentiomètres pour simulation de valeurs analogiques – 4x commutateurs à touche/à enclenchement – 1x commutateur de sortie – 1x logiciel de programmation Configuration requise – Windows 7 SP1/8/8.1/10 Caractéristiques techniques – Plaque avant : 266 x 297 mm – Profondeur de l’appareil : env. 90 mm – Tension d’alimentation : 24 V CC 1x LOGO! 8 DA sans bloc d’alimentation 8071414 1x LOGO! 8 DA avec bloc d’alimentation* 8113746 Accessoires recommandés : Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm → Page 195 Câble Ethernet → Page 194 *Câble secteur 90° → Page 195 1x easyE4 DA sans bloc d’alimentation 8114298 1x easyE4 DA avec bloc d’alimentation* 8114296 Accessoires recommandés : Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm → Page 195 Câble Ethernet → Page 194 *Câble secteur 90° → Page 195 EduTrainer avec Controllino L’EduTrainer offre une large plateforme de base pour vos projets. La carte est équipée d’un Controllino MAXI Automation pure. 12 entrées, 8 sorties de relais et 2 sorties analogiques de la commande sont accessibles sur l’appareil sur des connecteurs femelles de 4 mm. Les entrées peuvent être utilisées soit comme entrées numériques, soit comme entrées analogiques. 4 de ces entrées peuvent également être directement câblées sur l’appareil via un commutateur à touche/à enclenchement. Les sorties de relais peuvent être converties en sorties numériques à l’aide d’un interrupteur à bascule. L’appareil intègre en plus deux transducteurs analogiques réglables, qui permettent de ponter des tensions de 0 à 10 V sur deux entrées analogiques. Un connecteur femelle Ethernet RJ45 permet de raccorder la commande à une console de programmation ou à un commutateur réseau. Fourniture Appareil de formation comprenant : – 1x Controllino MAXI Automation pure – 4x raccords pour l’alimentation électrique 24 V – 12x connecteurs femelles d’entrée – 16x raccords sans potentiel pour les sorties de relais – 1x connecteur femelle Ethernet – 1x connecteur femelle USB – 2x interfaces système 15 pôles (4 I/O chacune) – 2x potentiomètres pour simulation de valeurs analogiques – 4x commutateurs à touche/à enclenchement – 1x commutateur de sortie – 1x logiciel de programmation Open Source Configuration requise – Conforme au logiciel Open Source Arduino IDE Caractéristiques techniques – Plaque avant : 266 x 297 mm – Profondeur de l’appareil : env. 90 mm – Tension d’alimentation : 24 V CC 1x Controllino sans bloc d’alimentation 8071415 1x Controllino avec bloc d’alimentation* 8113747 Accessoires recommandés : Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm → Page 195 Câble Ethernet → Page 194 *Câble secteur 90° → Page 195 EduTrainer avec LOGO! 8 L’EduTrainer offre une large plateforme de base pour vos travaux de projet. La carte est équipée d’un Siemens LOGO! de la série 0BA8. Les 8 entrées et les 4 sorties de relais de la commande sont toutes accessibles sur l’appareil sous forme de connecteurs femelles de 4 mm. 4 de ces entrées peuvent également être directement câblées sur l’appareil via un commutateur à touche/à enclenchement. Les sorties de relais peuvent être converties en sorties numériques à l’aide d’un interrupteur à bascule. L’appareil intègre en plus deux transducteurs analogiques réglables, qui permettent de ponter des tensions de 0 à 10 V sur deux entrées. Un connecteur femelle Ethernet RJ45 permet de raccorder la commande à une console de programmation ou à un commutateur réseau. Fourniture Appareil de formation comprenant : – 1x Siemens Logo! 0BA8 – 4x raccords pour l’alimentation électrique 24 V – 12x connecteurs femelles d’entrée – 16x raccords sans potentiel pour les sorties de relais – 1x connecteur femelle Ethernet – 2x interfaces système 15 pôles (4 I/O chacune) – 2x potentiomètres pour simulation de valeurs analogiques – 4x commutateurs à touche/à enclenchement – 1x commutateur de sortie – 1x logiciel de programmation Configuration requise – Windows XP, 7, 8, 10 (32 et 64 bits), Mac OSx 10.7 Lion à Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 Caractéristiques techniques – Plaque avant : 266 x 297 mm – Profondeur de l’appareil : env. 90 mm – Tension d’alimentation : 24 V CC 1x LOGO! 8 sans bloc d’alimentation 8071407 1x LOGO! 8 avec bloc d’alimentation* 8071408 Accessoires recommandés : Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm → Page 195 Câble Ethernet → Page 194 *Câble secteur 90° → Page 195 Petit contrôleur EduTrainer Controllino
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==