→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 184 185 Technologie de commande industrielle > Commande et mise en réseau dans la formation de base Commande et mise en réseau dans la formation de base Pupitres de commande (IHM) et commutateurs Équipement de formation pour cadre de montage A4 ou en tant qu’équipement sur table. Les raccords de communication pour 1x PROFIBUS, 2x PROFINET et 2x USB sont accessibles sur la façade via des fiches robustes. Le pupitre tactile TP700 Comfort de 7’’ fait partie de la série IHM de Siemens pour applications exigeantes. Caractéristiques d’un pupitre Comfort : – Fonctionnalités haut de gamme complètes : archivage, scripts VB et divers visualiseurs pour l’affichage de la documentation des systèmes (p. ex. au format PDF) ou sous la forme de pages Web – Plusieurs interfaces de communication de process – Commutateur PROFINET intégré – Programmation à partir de WinCC Comfort V11 (TIA Portal) Pupitre tactile TP700 EduTrainer Fourniture – Pupitre tactile Siemens TP700 Comfort, préparé de manière didactique sur un panneau A4 – Câble Ethernet (CAT 6, croisé, 6 m) – Logiciel de conception, d’options et d’exécution et licence WinCC Advanced (TIA Portal) Les écoles et organismes de formation de l’industrie bénéficient de règles de concession de licence particulières. Configuration requise – Windows 7 (64-bit) Professional/ Enterprise/Ultimate SP1 – Windows 10 (64-bit) Professional/ Enterprise 1703 Caractéristiques techniques – Face avant : 266 x 297 mm – Profondeur de l’appareil : 90 mm – Tension d’alimentation : CC 24 V Touch Panel TP700* 8022729 Accessoires recommandés : Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm → Page 195 Câble Ethernet → Page 194 Technologie de commande industrielle > Panneaux de commande (HMI) et interrupteurs Les écoles et organismes de formation de l’industrie bénéficient de règles de licences particulières. Application dans un cadre de montage A4 ou en tant qu’appareil sur table Application avec pneumatique/ hydraulique dans le cadre de montage ER
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==