→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 186 187 Commutateur Ethernet XB005 EduTrainer Compact Pupitre tactile KTP400 EduTrainer Compact Pupitre tactile KTP700 EduTrainer Commutateur Ethernet XB005 EduTrainer Technologie de commande industrielle > Panneaux de commande (HMI) et interrupteurs Technologie de commande industrielle > Panneaux de commande (HMI) et interrupteurs Les écoles et organismes de formation de l’industrie bénéficient de règles de licences particulières. Équipement de formation pour cadre de montage ER (pneumatique/hydraulique). Les raccords de communication pour 1x Profinet et 1x USB sont accessibles sur la façade via des fiches robustes. Le pupitre tactile KTP400 Basic PN est un pupitre 4’’ disposant de 4 touches de fonction tactiles programmables supplémentaires et fait partie de la série d’IHM d’entrée de gamme de Siemens pour les applications simples. Caractéristiques des pupitres Basic : – Fonctionnalité tactile et touches – Interface de liaison avec divers API – Archivage sur clé USB – Programmation à partir de WinCC Basic V13 (TIA Portal) Contenu de la livraison – Siemens Touch Panel KTP400, Basic PN didactiquement préparé dans une unité ER – Le commutateur Ethernet Scalance XB005 de Siemens est fourni (non préparé de manière didactique) – 2x câbles Ethernet (CAT 6, croisé, 6 m) – Logiciel de programmation SIMATIC WinCC Basic Pour les établissements de formation en entreprise. Configuration requise – 64 bits : Windows 7, Windows 8 SP1 – 32 bits : Windows 7 Caractéristiques techniques – Hauteur x profondeur : env. 170 x env. 80 mm – Largeur de l’appareil : 245 mm – Tension d’alimentation : 24 V CC Equipement de formation pour cadre de montage ER (pneumatique/hydraulique) Le commutateur Ethernet Scalance XB005 universel de Siemens permet de former de petites structures linéaires ou en étoile et offre une possibilité simple de mise en réseau d’API, de pupitres tactiles (interface humain-machine) et d’autres composants. L’appareil est utilisé avec l’API et le pupitre tactile EduTrainer. Contenu de la livraison – Commutateur Scalance XB005, préparé de manière didactique dans un boîtier de cadre de montage Caractéristiques techniques – Hauteur x profondeur : env. 170 x env. 80 mm – Largeur de l’appareil : 123 mm – Tension d’alimentation : 24 V CC Pupitre tactile KTP400 EduTrainer Compact* 8041758 Commutateur Ethernet XB005 EduTrainer Compact 8041755 Ensemble disponible à la commande : pupitre tactile KTP400 EduTrainer Compact + commutateur Ethernet XB005 EduTrainer Compact* 1x pupitre tactile KTP400 EduTrainer Compact + 1 commutateur Ethernet XB005 EduTrainer Compact* 8022734 6x pupitres tactiles KTP400 EduTrainer Compact + 6 commutateurs Ethernet XB005 EduTrainer Compact* 8022735 Accessoires recommandés : EduTrainer Compact avec les contrôleurs Siemens Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm → Page 195 Equipement de formation pour cadre de montage A4 ou en tant qu’équipement sur table. Les raccords de communication pour 1x PROFINET et 1x USB sont accessibles sur la façade via des fiches robustes. Le pupitre tactile KTP700 Basic PN est un pupitre 7’’ disposant de 8 touches de fonction tactiles programmables supplémentaires et fait partie de la nouvelle série d’IHM Siemens d’entrée de gamme pour les applications simples. Caractéristiques des pupitres Basic : – Fonctionnalité tactile et touches – Interface de liaison avec divers API – Archivage sur clé USB – Programmation à partir de WinCC Basic V13 (TIA Portaltal) Contenu de la livraison – Pupitre tactile Siemens KTP700 Basic PN, préparé de manière didactique dans une unité ER – Commutateur Ethernet Siemens Scalance XB005 – 2x câbles Ethernet (CAT 6, croisé, 6 m) – Le logiciel de programmation n’est pas inclus. Son n° de pièce figure dans les accessoires recommandés et il peut être commandé séparément. Pour les établissements de formation en entreprise. Configuration requise – 64 bits : Windows 7, Windows 8 SP1 – 32 bits : Windows 7 Caractéristiques techniques – Panneau frontal : 266 x 297 mm – Profondeur de l’appareil : 90 mm – Tension d’alimentation : 24 V CC 1x Pupitre tactile KTP700 EduTrainer* 8022731 6x Pupitre tactile KTP700 EduTrainer* 8041505 Accessoires recommandés : Trainer Package SIMATIC S7-1200 DC/DC/DC* 567238 6x S7-1200-TP (ON)* 567241 6x S7-1200-TP* 567240 Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm → Page 101 Equipement de formation pour cadre de montage A4 ou en tant qu’équipement sur table. Le commutateur Ethernet Scalance XB005 universel de Siemens permet de former de petites structures linéaires ou en étoile et offre une possibilité simple de mise en réseau d’API, de pupitres tactiles (interface humain-machine) et d’autres composants. L’appareil est utilisé avec l’API et le pupitre tactile EduTrainer. Commutateur Ethernet Scalance XB005 4473300 Ensemble disponible à la commande : pupitre tactile KTP700 EduTrainer + commutateur Ethernet XB005 EduTrainer* 1x pupitre tactile KTP700 EduTrainer + 1 commutateur Ethernet XB005 EduTrainer* 8062740 6x pupitres tactiles KTP700 EduTrainer + 6 commutateurs Ethernet XB005 EduTrainer* 8062741 Contenu de la livraison Commutateur Ethernet XB005 de Siemens, préparé de manière didactique sur un panneau A4 Caractéristiques techniques – Plaque avant : 133 x 297 mm – Profondeur de l’appareil : 90 mm – Tension d’alimentation : 24 V CC
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==