→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 188 189 Technologie de commande industrielle > Panneaux de commande (HMI) et interrupteurs Technologie de commande industrielle > Panneaux de commande (HMI) et interrupteurs Pupitre tactile PanelView Plus 7 EduTrainer Commutateur Ethernet US5T EduTrainer Rail DIN 100 EduTrainer Équipement de formation pour cadre de montage A4 ou en tant qu’équipement sur table. Il peut être utilisé de manière universelle comme support pour des appareils 24 V d’une largeur maximale de 100 mm. L’alimentation électrique est externe, via des connecteurs femelles de sécurité de 4 mm. Fourniture Une carte A4 préparée pour accueillir des appareils 24 V. Caractéristiques techniques – Plaque avant : 133 x 297 mm – Profondeur de l’appareil : env. 90 mm – Tension d’alimentation : 24 V CC Rail DIN 100 8075703 Equipement de formation pour cadre de montage A4 ou en tant qu’équipement sur table. Les raccords de communication pour 1x Ethernet et 1x USB sont accessibles sur la façade via des fiches robustes. Les pupitres PanelView Plus 7 Standard surveillent et pilotent des appareils raccordés à des automates ControlLogix dans un réseau EtherNet/IP. Les caractéristiques des pupitres PanelView Plus 7 Standard sont : – Une communication Ethernet avec prise en charge des réseaux linéaires ou en étoile. – Une fonction d’affichage PDF pour la consultation de fichiers PDF enregistrés sur le terminal. – La programmation avec FactoryTalk View Contenu de la livraison Pupitre tactile PanelView d’AllenBradley, préparé de manière didactique sur un panneau A4 Configuration requise – Windows XP Professional SP3 32 bits – Windows 7 SP1 Enterprise, Ultimate Edition – Windows 8 Professional, Enterprise Edition 32 bits, 64 bits Caractéristiques techniques – Plaque avant : 266 x 297 mm – Profondeur de l’appareil : 90 mm – Tension d’alimentation : 24 V CC Pupitre tactile PanelView Plus 7 EduTrainer 5007887 Accessoires recommandés : EduTrainer Compact avec les contrôleurs Allen-Bradley → Pages 176/177 Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm → Page 195 Câble Ethernet → Page 194 Logiciel de programmation Sur demande Équipement de formation pour cadre de montage A4 ou en tant qu’équipement sur table. Le commutateur Ethernet US5T universel d’AllenBradley permet de former de petites structures de réseau et offre une possibilité simple de mise en réseau d’API, de pupitres tactiles (interface humain-machine) et d’autres composants. L’appareil peut être utilisé avec l’API et le pupitre tactile EduTrainer. Contenu de la livraison Commutateur Ethernet US5T d’AllenBradley, préparé de manière didactique sur un panneau A4 Caractéristiques techniques – Plaque avant : 133 x 297 mm – Profondeur de l’appareil : 90 mm – Tension d’alimentation : 24 V CC Commutateur Ethernet US5T EduTrainer 4994634
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==