→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 190 191 Technologie de commande industrielle > Bases de la programmation d’un API Technologie de commande industrielle > Réseaux et sécurité IT Réseaux et sécurité IT Jeu d’équipement TP 1333 La sécurité IT joue un rôle de plus en plus important, dans un nombre sans cesse croissant de métiers. C'est pourquoi les mécatroniciens, les électroniciens industriels et les spécialistes IT ont besoin d'une qualification professionnelle approfondie. C'est ce que propose l'ensemble de formation TP 1333 grâce à de nombreux scénarios d'apprentissage. Le jeu d'équipement TP 1333 comprend des composants pour la construction de réseaux servant à transmettre les principes fondamentaux de l'IT-Security : – 2x EduTrainer avec alimentation intégrée ainsi qu'un routeur S615 et un switch XC208 – 1x ensemble de câbles Ethernet – 1x logiciel de configuration Festo NetLab Toolkit – 1x fichiers de configuration pour les exercices avec routeur S615 ou switch XC208 – 1x manuel de travaux pratiques, sur papier et sur support USB L'équipement est conçu pour deux postes de travail. Les différents modules s'adaptent à l'environnement spatial de la salle de classe ou du laboratoire. Pour la résolution des exercices, les modules peuvent être placés de manière flexible : sur le plan de travail ou dans un cadre de montage A4. Les deux EduTrainer avec routeur et switch Siemens forment la partie centrale du jeu d'équipement TP 1333. Le logiciel de configuration fourni Festo NetLab Toolkit (NLTK) permet de configurer les fonctions réseau et sécurité. Cela comprend, p. ex., la définition d'une adresse IP, la suppression de la mémoire d'adresses ARP, l'importation et la suppression de certificats de la hiérarchie NetLab. Le NLTK nécessite des droits d'administration au démarrage et fournit les fonctions nécessaires à l'étudiant. Pendant l'unité pédagogique, il n'est plus nécessaire de saisir le mot de passe administrateur. Pour la réalisation complète des exercices, deux API et deux PC avec système d'exploitation Windows 10 sont nécessaires. L'API doit permettre le réglage de l'adresse IP de l'extérieur, par exemple projet avec réglage « Autorisation du réglage de l'adresse IP directement sur l'appareil » (engl. „IP address is set directly at the device“). La commande avec réglage d'usine doit également être possible. Ensemble d’équipements TP 1333 avec manuels de travaux pratiques et logiciels de 8127828 en 8127829 es 8127830 fr 8127831 Les écoles et organismes de formation de l’industrie bénéficient de règles de licences particulières. Bases de la programmation d’un API Jeu d’équipement TP 301 Jeu d’équipement complet TP 301 167101 Les principaux composants en un coup d’oeil : 1 1x Module de 3 boutons électriques 162242 2 1x Module de voyants et de répartition électrique 162244 3 1x Capteur de proximité, inductif, M12 548643 4 1x Capteur de proximité, capacitif, M12 548651 5 1x Capteur de proximité, optique, M12 572744 6 4x Capteur de proximité, électronique, avec fixation sur vérin 2344752 7 1x Électrodistributeur 5/2 avec LED 567199 8 1x Électrodistributeur 5/2 bistable avec LED 567200 9 1x Vérin simple effet 152887 10 2x Vérin double effet 152888 11 1x Filtre-régulateur de pression avec distributeur de mise sous pression 540691 12 1x Répartiteur d’air 152896 13 2x Tuyau plastique, 4 x 0,75 argenté 10 m 151496 Accessoires recommandés : Plaque aluminium profilée → Page 192 Module de connexion universel numérique (SysLink) 162231 Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage → Page 195 Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm → Page 195 EduTrainer Objectifs de formation – Avantages de l’API, par rapport à des solutions électriques, électro-pneumatiques ou électro-hydrauliques – Fonctions des composants d’un API – Mise en service d’un API – Critères d’application des capteurs de proximité mécaniques, optiques et inductifs – Commande de séquence et logique parallèle – Programmation systématique d’un API conformément au standard international IEC 61131-3 – Langages de programmation IEC 61131-3 : diagramme fonctionnel, schéma à relais, liste d’instructions, texte structuré et langages séquentiels Un API (SIMATIC S7-300 ou Allen- Bradley) est nécessaire pour pouvoir réaliser les exercices. Connexion via module de connexion universel et câble de données d’E/S (SysLink) ou connecteurs de sécurité de 4 mm. Les modules d’E/S peuvent être raccordés au moyen de connecteurs de sécurité de 4 mm. N’oubliez pas de commander : Livre d’exercices Automates programmables industriels, Initiation Supports didactiques recommandés Manuel Automates programmables industriels, Initiation Jeu d’équipement complémentaire pour passage de TP 201 à TP 301 Complète le jeu d’équipement Électropneumatique, Initiation TP 201 pour en faire un jeu d’équipement complet Automates programmables, Initiation TP 301. Jeu d’equipment complémentaire TP 201 à TP 301, complet 167102 Les principaux composants en un coup d’oeil : 3 1x Capteur de proximité, inductif, M12 548643 4 1x Capteur de proximité, capacitif, M12 548651 6 2x Capteur de proximité, électronique, avec fixation sur vérin 2344752 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 7 8 1 de 93313 en 93314 es 94427 Le manuel de travaux pratiques fourni comprend des exercices pratiques détaillés, tels qu'ils apparaissent de plus en plus souvent dans l'industrie. Les bases théoriques complètent exactement les exercices. Les configurations prêtes à l'emploi et les exemples de solution optimisent l'apprentissage dans le laboratoire. Les exercices 1 à 4 peuvent être réalisés indépendamment sur un poste de travail différent. Les exercices 5 et 6 sont exécutés ensemble sur des postes de travail adjacents. Le manuel de travaux pratiques couvre les thèmes importants suivants sur la sécurité des données dans le quotidien industriel : – Switching et Monitoring – Assignation des adresses dans des réseaux de production – Routing et fonction pare-feu – Réseaux de fabrication séparés VLAN – Traduction d'adresses réseau (NAT) – Réseaux privés virtuels (VPN)
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==