[X] La figure contient des équipements et accessoires supplémentaires 205 → www.festo-didactic.com 204 Sécurité des machines Jeu d’équipement TP 1321 Sécurité des machines dans l’environnement d’apprentissage Découvrez les principes de base de la sécurité des machines. Le jeu d’équipement comporte de nombreux composants concernant la sécurité des machines, la directive machines et l’analyse de risques. Le livre d’exercices qui l’accompagne est parfaitement adapté à cet objectif et permet d’acquérir les connaissances techniques nécessaires grâce à des exercices de projet clairs. Flexibilité des scénarios Le système modulaire peut être utilisé de manière autonome, en connexion avec FluidSIM et monté sur un poste MPS. Le système peut être modifié en quelques gestes et de nouveaux dispositifs de sécurité sont mis en pratique. Représentation simple des contenus complexes Avec la fonctionnalité et la rentabilité, la sécurité fait partie des principaux facteurs de succès de chaque machine. Les nouvelles lois et directives exigent donc des solutions intelligentes et requièrent de plus en plus de formation. En conséquence, l’offre de produits, d’informations et de qualification est très diversifiée dans le domaine de la technique de sécurité. Le jeu d’équipement TP 1321 vous permet de reproduire les dispositifs de sécurité courants de machines modernes. Il s’agit notamment de différents circuits avec relais de sécurité et relais bimanuel ainsi que divers dispositifs de protection et inter-verrouillages. Bases de l’automatisation d’usine > Sécurité des machines > Jeu d’équipements N’oubliez pas de commander : Manuel de travaux pratiques Dans dix projets proches de l’industrie, adaptés au jeu d’appareils ensemble de formation TP 1321, la problématique, les conditions marginales et le mandat du projet abordent de manière très ciblée la thématique spécifique des techniques de sécurité dans l’environnement industriel. Les thèmes des normes, de l’analyse des risques, des interrupteurs de sécurité et dispositifs de protection sont traités de manière approfondie. FluidSIM est nécessaire pour exécuter les tâches dans leur intégralité. Le manuel de travaux pratiques contient : – les corrigés – des notes didactiques – les feuille d’exercices pour l’étudiant Licence campus (→Page 276) : de 8125496 en 8136251 es 8136250 fr 8136251 Jeu d’équipement, complet, TP 1321 8112539 Les principaux composants en un coup d’oeil : 1x Cadre de base avec plaques de commutation associées 1x Relais de sécurité Pilz PNOZ4.1 dans le module A4 1x Relais bimanuel PNOZ6.1 de Pilz dans le module A4 1x Porte pour le montage de divers dispositifs de sécurité 1x Interrupteur de sécurité, sans interlock 1x Interrupteur de sécurité, avec interlock 1x Interrupteur de sécurité sans contact 1x Contrôle de la protection magnétique 1x Interrupteur de position 1x Porte coulissante avec interrupteur de position 1x Bouton d’activation 1x Adaptateur M12, prise de sécurité 4 mm 1x Lampe multifonctionnelle 1x Jeu de câbles M12 Accessoires en option : Mini EasyPort* 8075749 1 Rideau lumineux 8112552 * Connexion à FluidSIM Pneumatique et Électrotechnique Accessoires supplémentaires : FluidSIM Pneumatique 8148657 FluidSIM Électrotechnique 8148659 Bases de l’automatisation d’usine > Sécurité des machines > Jeu d’équipements Sécurité des machines Jeu d’équipement TP 1321 and kit de montage pour MPS Rideau lumineux Le rideau lumineux est un composant optionnel adapté au jeu d’équipement TP 1321 Sécurité des machines. Le rideau lumineux sert à transmettre des connaissances sur les dispositifs de sécurité avec capteurs optiques. Référence 8112552 Kit de montage TP 1321 pour MPS 8131471 Kit de montage TP 1321 pour MPS L’ensemble de formation TP 1321 Sécurité des machines se combine idéalement avec un système MPS. Le cadre de base peut être monté sur un système MPS existant à l’aide d’un kit de montage optionnel. Les résultats d’une analyse des risques peuvent être directement appliqués à un exemple pratique. Toutes les bases nécessaires à cet effet sont enseignées dans le didacticiel de l’ensemble de formation TP 1321. Le kit de montage pour MPS se compose des éléments suivants : – 1x Assortiment de câbles – 1x Accessoires de montage – 1x Plaque de montage A4 MPS [X] 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==