Catalogue de produits Automatisation d'usine

246 247 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Bases du travail des métaux Qu’il s’agisse de construction de machines, d’outils ou de véhicules, l’usinage des métaux est un élément-clé de l’artisanat et de l’industrie. Dans la série « principes de base de l’usinage des métaux », nous abordons les principes de base de l’usinage par enlèvement de copeaux à l’aide de tranchants définis géométriquement. Grâce à leur haut degré de précision et aux possibilités d’usinage aux géométries quasi infinies, les procédés d’usinage par enlèvement de copeaux revêtent une importance non négligeable. Fraisage Le fraisage est un procédé de fabrication par enlèvement de copeaux pour l’usinage de métaux, de bois et de matières plastiques. Avec ce procédé, il est possible de produire des surfaces et des contours plans à l’aide d’un outil de fraisage. La coupe interrompue est typique du fraisage. L’enlèvement des copeaux se fait par la rotation de l’outil de fraisage à plusieurs tranchants par rapport à la pièce solidement serrée. Le didacticiel « Fraisage » de la série des principes de base de l’usinage des métaux vous permet d’assimiler des connaissances de base concernant le fraisage. Tournage Le tournage est un procédé de fabrication par enlèvement de copeaux destiné à la fabrication de pièces à usiner symétriques en rotation. Lors du tournage, la pièce à usiner exécute le mouvement de coupe principal et l’outil à un tranchant, soit l’outil de tournage, le mouvement d’avance. Les deux mouvements entraînent un enlèvement par copeaux en continu. Le didacticiel « Tournage » de la série des principes de base de l’usinage des métaux vous permet d’assimiler des connaissances de base concernant le tournage. Contenu : – Comment fonctionne un tour ? – Le choix de l’outil – Le serrage des pièces – Le tournage Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147908 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038135 Contenu : – Comment fonctionne une fraiseuse ? – Le choix de l’outil – Le serrage des pièces – Le fraisage Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147909 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038136 Apprentissage en ligne > Cours en ligne Perçage Le perçage est un procédé d’usinage par enlèvement de copeaux pour le perçage de trous ronds. Le déplacement de coupe circulaire et le mouvement d’avance linéaire de l’outil entraînent un mouvement de coupe par enlèvement de copeaux. Le didacticiel « Perçage » de la série des principes de base de l’usinage des métaux vous permet d’assimiler des connaissances de base concernant le perçage. Science des matériaux Les matériaux sont des matières requises pour la production de machines, d’outils et d’appareils. Lors du choix de matériaux appropriés, la connaissance des propriétés des différents matériaux joue un rôle essentiel. Le didacticiel « Science des matériaux » de la série des principes de base de l’usinage des métaux vous permet d’assimiler des connaissances de base concernant les matériaux. Contenu : – Qu’est-ce que le perçage ? – Le choix de l’outil – Le perçage – Descente – Alésage Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147910 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038137 Contenu : – Vue d’ensemble des matériaux – Propriétés du matériau – Types de matériaux – Contrôle des matériaux Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147911 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038138 Apprentissage en ligne > Cours en ligne

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==