Catalogue de produits Automatisation d'usine

248 249 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Pneumatique La pneumatique est devenue irremplaçable dans de nombreux secteurs de la production industrielle. Mais comment fonctionne la pneumatique et quelles sont les bases nécessaires pour permettre son utilisation de manière sûre et efficace ? Découvrez les bases de la pneumatique dans notre cours en ligne modulaire et interactif. Les bases théoriques sont expliquées à l’aide d’exemples pratiques et contrôlées grâce à différentes questions de réflexion. Le cours en ligne se compose de cinq modules : – Module 1 : Principes de base pneumatiques – Module 2 : Conditionnement de l’air comprimé – Module 3 : Actionneurs pneumatiques – Module 4 : Distributeurs pneumatiques – Module 5 : Circuits pneumatiques simples Contenu : – Principes de base (définition de la pneumatique, qu’est-ce que l’air, avantages et inconvénients) – Principes de base de la physique (système d’unités, courbes caractéristiques, lois) – Alimentation en énergie (exigences concernant la qualité de l’air, la génération d’air comprimé, la distribution de l’air comprimé et le conditionnement de l’air comprimé) – Composants d’actionneur (types de mouvement, domaines d’utilisation, actionneurs linéaires et rotatifs) – Distributeurs (représentation selon ISO 1219-1, désignations d’orifice selon ISO 5599, modes de commande, montage interne) – Clapets (clapets anti-retour, soupapes logiques, soupapes d’échappement rapide, robinets d’arrêt) – Régulateurs de débit (limiteurs de débit, limiteurs de débit unidirectionnels, applications) – Régulateurs de pression (manodétendeurs, limiteurs de pression, vannes séquentielles de pression) – Distributeurs spéciaux combinés (minuterie pneumatique par exemple) – Schémas de circuits (structure de base d’un montage pneumatique, commande directe et indirecte, circuits logiques combinés, circuits logiques séquentiels ; commande de la vitesse, du temps et de la pression) – Outils pour l’élaboration des circuits pneumatiques (diagramme déplacement-étape, diagramme déplacement-temps, GRAFCET) Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147897 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038111 Hydraulique Des composants hydrauliques peuvent être trouvés dans de nombreuses applications industrielles – des processus de fabrication traditionnels aux machines et grues robustes. Mais comment fonctionne un système hydraulique ? Quels sont les points à prendre en compte pour le bloc d’alimentation ? Et quels sont les composants pouvant être utilisés pour fabriquer un système hydraulique ? Découvrez les bases des systèmes hydrauliques dans notre cours en ligne interactif et modulaire. Les principes fondamentaux sont expliqués à l’aide d’exemples pratiques et évalués avec différentes questions de réflexion. Le cours en ligne se compose de cinq modules : – Module 1 : Notions fondamentales hydraulique – Module 2 : Bloc d’alimentation hydraulique – Module 3 : Actionneurs hydrauliques – Module 4 : Vannes hydrauliques – Module 5 : Circuits hydrauliques de base Contenu : – Principes fondamentaux (hydraulique, applications typiques, avantages et inconvénients) – Systèmes hydrauliques (principes d’un système hydraulique et de ses fluides) – Principes physiques (système d’unités, caractéristiques, lois) – Les composants d’une unité de puissance hydraulique, leur fonctionnement et leur interaction les uns avec les autres (entraînements, pompes, réservoirs, filtres) – Différents composants d’entraînement hydrauliques et leurs principes (entraînements linéaires et rotatifs avec vérins simple effet, vérins double effet et moteurs hydrauliques) – Différents types de valves hydrauliques et leur fonctionnalité – Soupapes directionnelles (caractéristiques de conception, soupapes directionnelles 2/2 voies, soupapes directionnelles 3/2 voies, soupapes directionnelles 4/2 voies, soupapes directionnelles 4/3 voies) – Robinets d’arrêt (clapets anti-­ retour, clapets anti-retour pilotés) – Vannes de contrôle de la pression (limiteurs de pression, vannes de régulation de pression) – Limiteurs de débit (vannes d’étranglement, limiteurs de débit) – Schémas de circuit (structure de base d’un circuit hydraulique, commande directe, circuits logiques combinés, circuits logiques séquentiels, contrôle de la vitesse et de la pression) – Outils pour la création de circuits hydrauliques (diagramme déplacement temps, diagramme déplacement étape, GRAFCET) Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147899 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038112 Apprentissage en ligne > Cours en ligne Apprentissage en ligne > Cours en ligne – Emploi de capteurs de débit pour le bon fonctionnement des temps de cycle de l’installation – Signaux de sortie des capteurs – Technique de connexion – NO/NC (Normalement ouvert/ Normalement fermé) – Fonctions de commutation – Capteurs de détection des fins de course : Capteurs de fin de course pneumatiques et mécaniques, contact Reed, contacteur par transistor, capteur Hall, capteur de position – Types de mesure de pression – Capteurs de mesure de la pression : Manocontact mécaniques, capteurs de pression électroniques – Capteurs de mesure du débit : Débitmètres volumétriques, principe de la pression différentielle, débitmètres à ultrasons, débitmètres massiques, processus de perte de chaleur Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147894 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038121 Contenu : – Projet : Sélection de capteurs dans une installation de remplissage de lait – Détection d’objets dans la pratique industrielle – Comportement à la commutation des capteurs de proximité – Hystérésis – Montage : Technique 2 fils, technique 3 fils, technique 4 fils – NO/NC (Normalement ouvert/ Normalement fermé) – Capteurs inductifs : Structure et fonctionnement, capteurs facteur 1, formes particulières, capteurs à monter à fleur, exemples d’application – Capteurs optiques : Détecteurs à réflexion, barrières à transmission, barrières à réflexion, suppression de l’arrière plan, fibre optique, types de lumière, types de réflexion, ajustage, capteur de contraste, capteur de couleur – Capteurs capacitifs : structure, fonctionnement, utilisation et exemples – Capteurs à ultrasons : structure, fonctionnement, applications Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147895 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038122 Ce didacticiel présente en détail les capteurs de détection des fins de course utilisés sur le vérin, ainsi que les capteurs de pression et de débit des installations pneumatiques. L’élève doit sélectionner les capteurs appropriés à partir d’un exemple complexe issu de la pratique industrielle. Il acquiert les connaissances de base requises pour cet exercice dans les modules Connaissances techniques et Composants, qu’il peut consulter à tout moment. Tous les contenus didactiques sont présentés sous forme de séquences audio. Le texte audio est également affiché sur chaque page. Contenu : – Projet : Sélection de capteurs dans l’un des dispositifs de serrage d’un centre d’usinage – Avantages et inconvénients des différents capteurs de détection des fins de course utilisés sur le vérin – Systèmes de mesure de déplacement simplifiés du vérin – Emploi de capteurs de pression pour accroître la sécurité des installations pneumatiques Capteurs 1 – Capteurs en pneumatique Ce didacticiel présente en détail les capteurs de détection d’objets utilisés sur les installations automatisées. L’élève doit sélectionner les capteurs appropriés à partir d’un exemple complexe issu de la pratique industrielle. Il acquiert les connaissances de base requises pour cet exercice dans les modules Connaissances techniques et Composants, qu’il peut consulter à tout moment. Tous les contenus didactiques sont présentés sous forme de séquences audio. Il est également possible d’afficher le texte audio sur la carte du site. Capteurs 2 – Capteurs pour la détection d’objets

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==