250 251 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Apprentissage en ligne > Cours en ligne Présentation de l’industrie 4.0 L’industrie 4.0 et la numérisation sont sur toutes les lèvres et font également leur place dans les entreprises industrielles et dans notre vie privée. Mais quelles sont les principales technologies et les avantages de la quatrième révolution industrielle et comment cela se répercute-t-il sur les employés et leurs activités ? Dans ce cours en ligne, vous trouverez des réponses interactives et claires à ces questions. Des exemples pratiques et des exercices vous aident à mettre en pratique les connaissances acquises. Contenu : – De l’industrie 1.0 à 4.0 (inventions importantes au cours des quatre révolutions industrielle et facteurs clés pour le développement de l’industrie 4.0) – Différence entre numérisation/IoT et industrie 4.0 – Technologies de base de l’industrie 4.0 (notamment Big Data, jumeau numérique, maintenance intelligente, RFID, communication de machine à machine et bien d’autres) – La numérisation dans la vie privée et ses avantages – Des profils professionnels modifiés nécessitent de nouvelles compétences Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147896 Contenu : – Automates programmables – Organisation du projet – Langages de programmation selon CEI 61131 – Langages de programmation orientés sur les liaisons – Langage séquentiel (GRAFCET) GFC – Texte structuré – Projet programmation de séquences Le tutoriel permet aux débutants de s’initier de manière idéale à la programmation conforme à la CEI. Il s’adresse non seulement aux apprentis et étudiants, mais aussi aux ouvriers qualifiés, techniciens et ingénieurs qui n’ont programmé à ce jour qu’en langage clair (LIST), schéma à contacts (CONT) ou diagramme fonctionnel (LOG). Les programmes plus élaborés conformes à CEI offrent une multitude d’avantages à découvrir et à utiliser. Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147903 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038129 Les automates programmables industriels jouent un rôle central dans l’automatisation. Ces appareils sont utilisés pour la commande de machines et d’installations. Le programme d’un automate programmable industriel s’adapte de manière flexible à tous les travaux pratiques. Pour la création du programme de commande conforme aux normes, différents langages de programmation sont disponibles, tous étant basés sur la norme internationale CEI 61131. Ce tutoriel donne la possibilité de se familiariser avec cinq langages de programmation avec cinq schémas fonctionnels, schéma à relais, listes d’instructions, langages séquentiels et textes structurés. Les langages de programmation sont présentés étape par étape à l’aide de nombreux exemples axés sur la pratique. Programmation API selon CEI 61131 Contenu : – Définitions – Avantages de GRAFCET – Délimitation par rapport au langage de programmation d’API – Structure d’un GRAFCET – Représentation graphique des éléments de langage – Représentation graphique des structures séquentielles – Structuration des GRAFCET – Cas pratiques – Tâches – Glossaire Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147902 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038128 GRAFCET est le nouveau langage de spécification pour les schémas fonctionnels de la commande séquentielle. La bonne documentation de l’installation est le préalable au montage rapide et à la mise en service sans problème d’une installation. Les produits parviennent ainsi plus tôt au client. Par ailleurs, le descriptif séquentiel est une ressource importante pour la localisation et l’élimination rapides et ciblées des erreurs et réduit ainsi les arrêts de machines. GRAFCET peut décrire ce que le schéma fonctionnel ne pouvait pas représenter jusqu’alors. À l’aide d’exemples axés sur la pratique, il introduit pas à pas à la nouvelle norme. GRAFCET Contenu : – Différences entre les commandes et les régulations (caractéristiques des commandes, caractéristiques des régulations) – DIN 19226 – Formes de signaux – Différenciation entre les types de commandes – Traitement des signaux (commande synchrone, commande combinatoire, commande asynchrone, commande séquentielle) – Types de régulations (régulation à valeur fixe, régulation en cascade) – Régulateurs (régulateurs P, régulateurs I, régulateurs D, régulateurs combinés, comme les régulateurs PI ou les régulateurs PID) Utilisation individuelle via Festo LX Référence 8147906 Licenses via Classroom Manager VT Référence 8038127 Le didacticiel explique la signification de la commande et de la régulation en automatisation à l’aide d’exemples pratiques. Le fonctionnement global d’une installation simple est expliqué dans un premier temps à l’aide d’exercices faciles à comprendre. Au cours des étapes suivantes, il fait appel à d’autres modèles de commandes se différenciant au niveau de la représentation des signaux, du traitement des signaux et de la réalisation du programme. Commande et régulation Apprentissage en ligne > Cours en ligne
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==