Catalogue de produits Automatisation d'usine

262 263 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Apprentissage en ligne > Tec2Screen > Courses Cours Tec2Screen MPS Station de Pick&Place Recherche de défauts dans les systèmes mécatroniques Contenus didactiques – Recherche générale des défauts sur la station MPS Pick&Place (en exemple) – Recherche systématique des défauts dans un système mécatronique – Analyse et documentation sur le défaut Connects requis 1x Connect SysLink Pour Festo LX Référence 8150944 Pour Classroom Manager VT Référence 8046999 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Station de Pick&Place (Modèle des séries 2000 – 2014) – 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m MPS Station d’usinage, modules contrôle et table à transfert circulaire Programmation logique Contenus didactiques – Programmer et tester des commandes combinatoires avec les modules Contrôle et Plateau à indexation – Connaître les fonctions de base logiques bascule RS (module mémoire), Timer (temporisateur) et Counter (compteur) – Détecter et corriger des erreurs dans les commandes combinatoires Connects requis 1x Connect SysLink Pour Festo LX Référence 8150949 Pour Classroom Manager VT Référence 8046995 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Station d’usinage (Modèle des séries 2000 – 2014) – 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m MPS Station d’usinage, modules de serrage et de perçage Programmation logique Contenus didactiques – Vous pouvez programmer et tester des commandes combinatoires avec les modules Serrage et Perçage – Vous connaissez les fonctions de base logique bascule RS (circuit de mémoire) et timer (temporisateur) – Vous pouvez détecter et corriger des erreurs dans les séquences de commandes combinatoires prédéfinies Connects requis 1x Connect SysLink Pour Festo LX Référence 8150950 Pour Classroom Manager VT Référence 8046996 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Station d’usinage (Modèle des séries 2000 – 2014) – 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m MPS Station de contrôle, modules de mesure et de levage Programmation logique Contenus didactiques – Programmation logique sur les modules de mesure et de levage de la station de contrôle – Programmation et test de commandes combinatoires simples et avancées avec les modules de mesure et de levage – Connaître et utiliser les fonctions logiques – AND, NOT, OR et NAND – Bascule RS, bascule SR (modules mémoires) – Timer (temporisateur) – Counter (compteur) Connects requis 1x Connect SysLink Pour Festo LX Référence 8150943 Pour Classroom Manager VT Référence 8046990 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Station de contrôle (Modèle des séries 2000 – 2014) – 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m Apprentissage en ligne > Tec2Screen > Courses MPS Station Pick&Place, module Pick&Place Programmation logique Contenus didactiques – Savoir programmer et tester des commandes combinatoires avec le module Pick&Place – Connaître les fonctions de base logiques bascule RS et bascule SR (module mémoire) – Connaître la fonction de base logique temporisateur (module temps) – Appliquer ces fonctions de base logiques – Savoir ajouter de nouvelles fonctions à une commande combinatoire existante Connects requis 1x Connect SysLink Pour Festo LX Référence 8150951 Pour Classroom Manager VT Référence 8046997 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Station de Pick&Place (Modèle des séries 2000 – 2014) – 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m MPS Station pick&place, module bande Programmation logique Contenus didactiques – Savoir programmer et tester des commandes combinatoires avec le module bande – Connaître la fonction de base logique bascule RS (module mémoire) – Connaître les fonctions de base logiques bascule RS, bascule SR (modules mémoire), temporisateur et XOR (OU exclusif) Connects requis 1x Connect SysLink Pour Festo LX Référence 8150952 Pour Classroom Manager VT Référence 8046998 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Station de Pick&Place (Modèle des séries 2000 – 2014) – 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m Module bande MPS Mise en service Contenus didactiques – Mise en service du module bande MPS et de ses composants – Contrôle du montage – Identifier les composants dans le schéma des connexions et contrôler le câblage électrique – Découvrir, vérifier et ajuster les capteurs employés (détecteur à réflexion, barrière opto-électronique unilatérale) – Vérifier et régler le fonctionnement des actionneurs (moteur à courant continu avec bande de transfert, électro-aimant avec séparateur) Connects requis 1x Connect 15-pin Sub-D HD Pour Festo LX Référence 8150948 Pour Classroom Manager VT Référence 8034071 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Module bande – Câbles Sub-D HD 15 pôles : connecteur mâle – connecteur mâle Module bande MPS Programmation logique Contenus didactiques – Elaborer la liste d’affectation sur la base du schéma électrique – Appliquer la programmation logique comme méthode de programmation facile – Découvrir et programmer des fonctions logiques – Découvrir et programmer des fonctions d’enregistrement, des temporisations (déclenchement et arrêt à retardement), et des compteurs – Modifier des programmes de commande simples – Découvrir et appliquer une méthode pour accéder au programme de commande à partir d’ordres envoyés à la commande Connects requis 1x Connect 15-pin Sub-D HD Pour Festo LX Référence 8150947 Pour Classroom Manager VT Référence 8034072 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Module bande – Câbles Sub-D HD 15 pôles : connecteur mâle – connecteur mâle

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==