264 265 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Apprentissage en ligne > Tec2Screen > Courses Cours Tec2Screen Technique de régulation II Contenus didactiques – Simuler des circuits de régulation – Régulation réelle avec TP 1013 – Programmation des régulateurs numériques – Régulateur PI avec activation de la grandeur perturbatrice – Régulateur PI comme régulation sans à-coup – Régulation de position régulateur P comme régulation valeur fixe et grandeur de référence – Régulateur PID dans le circuit de régulation avec systèmes asservis PT2 et PT3 Connects requis – 1x Connect Analog In – 1x Connect Analog Out – 1x Connect Digital – 1x Connect Power Pour Festo LX Référence 8147862 Pour Classroom Manager VT Référence 8145893 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Jeu d’équipement TP 201 – 1x Manodétenteur proportionnel, Référence 539779 – 2x Accumulateur pneumatique, 0,1 l, Référence 573281 – 1x Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm (rouge/bleu/noir) Référence 8092668 – Tube pneumatique 4 mm Instruments de mesure informatisés Vous apprendrez la structure et les fonctions des outils de mesure suivants : – Multimètre – Oscilloscope avec Oscilloscope Connect – Oscilloscope avec Analog Connect – Générateur de fonctions avec Function generator Connect – Générateur de fonctions avec Analog Connect Avec Tec2Screen et les Connects correspondants, vous pouvez utiliser ces instruments de mesure comme de véritables instruments de mesure dans votre environnement de laboratoire, enregistrer et sauvegarder les courbes de mesure et ainsi enseigner à vos étudiants comment travailler avec ces instruments de mesure. En outre, vous pouvez librement expérimenter et construire vos propres circuits avec l’application iEasyLab. Connexions requises – Multimètre Connect – Oscilloscope Connect – Générateur de fonctions Connect – Connexions standard fournies avec Tec2Screen Disponible gratuitement pour Festo LX. Non disponible pour Classroom Manager VT. Technique de régulation I Contenus didactiques – Systèmes asservis et leurs grandeurs caractéristiques P, PT1, PT2, I, Tt – Régulateur : régulateur deux points, régulateur P, régulateur PI, régulateur PID – Schémas fonctionnels sur les circuits de régulation – Comportement des circuits de régulation simples – Programmation des régulateurs numériques – Optimisation des régulateurs selon des règles de réglage – Simulation des circuits de régulation – Régulation réelle avec TP 1013 Connects requis – 1x Connect Analog In – 1x Connect Analog Out – 1x Connect Digital – 1x Connect Power Pour Festo LX Référence 8147861 Pour Classroom Manager VT Référence 8145891 Pour suivre les cours, vous avez besoin des accessoires ci-dessous. – 1x Jeu d’équipement TP 201 – 1x Manodétenteur proportionnel, Référence 539779 – 2x Accumulateur pneumatique, 0,1 l, Référence 573281 – 1x Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm (rouge/bleu/noir) Référence 8092668 – Tube pneumatique 4 mm Commande et utilisation de cours Tec2Screen L’ensemble complet comprend les cours Tec2Screen disponibles et est disponible pour l’intégration dans Classroom Manager VT ou pour une utilisation en ligne via Festo LX. Pour Festo LX Référence 8147825 Apprentissage en ligne > Tec2Screen > Simulations Tous les cours Tec2Screen Simulations Tec2Screen Affichage à 7 segments L’affichage à 7 segments permet de représenter graphiquement des nombres et des lettres au moyen de sept segments, soit directement (par voie binaire), soit via un élément HEX. Cette simulation permet à l’utilisateur de se familiariser avec divers formats de données (binaire, BCD, HEX) à l’aide de la programmation logique. Contenus didactiques – Commande d’un affichage à 7 segments – Formats de données (binaire, BCD, HEX) Connects requis 3x Connect Digital I/O Accessoires requis Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer Universal (Référence 8065595) ou EduTrainer Compact (Référence 8115009), avec au moins: – 2 entrées numériques – 9 sorties numériques Pour Festo LX Référence 8147839 Pour Classroom Manager VT Référence 8028130 Carrefour avec feux À un carrefour, des feux de signalisation régulent le trafic dans toutes les directions. Des feux pour piétons commandés selon les besoins permettent aux piétons de traverser la rue sans danger. L’objectif est, suite à l’actionnement d’un bouton, de faire passer les feux pour les automobiles au rouge afin de permettre aux piétons de traverser la rue en toute sécurité. Contenus didactiques – Commandes séquentielles complexes avec des chaînes séquentielles Connects requis 3x Connect Digital I/O Accessoires requis Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer Universal (Référence 8065595) ou EduTrainer Compact (Référence 8115009), avec au moins: – 1 entrée numérique – 9 sorties numériques Pour Festo LX Référence 8147828 Pour Classroom Manager VT Référence 8034101 Régulation de niveau de remplissage Dans un réservoir d’eau chaude, une spirale de chauffe permet de chauffer l’eau à une température comprise dans la plage prescrite. Un thermomètre mesure la température réelle de l’eau et régule lorsque la température minimale n’est pas atteinte ou lorsque la température maximale est dépassée en activant ou désactivant la spirale de chauffe. Quatre capteurs de proximité surveillent en outre le niveau de remplissage et régulent l’alimentation en eau via deux vannes à clapet commandées électriquement. Le fait d’appuyer sur le robinet d’eau entraîne une baisse du niveau d’eau. Contenus didactiques – Régulation avec variables pertubatrices Connects requis 3x Connect Digital I/O Accessoires requis Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer Universal (Référence 8065595) ou EduTrainer Compact (Référence 8115009), avec au moins: – 6 entrées numériques – 6 sorties numériques Pour Festo LX Référence 8147835 Pour Classroom Manager VT Référence 8028143 Commandes de bandes Deux bandes transporteuses servent à amener des gravats jusqu’à une troisième bande. Les bandes d’alimentation sont pilotées au moyen d’un pupitre sur lequel des voyants témoins indiquent l’état de fonctionnement. La troisième bande démarre ou s’arrête automatiquement en fonction des mouvements des bandes d’alimentation. Un appui prolongé sur une bande simule un défaut, ce qui arrête la bande et transmet un message d’erreur au pupitre de contrôle. Contenus didactiques – Dépendances et commande temporisée Connects requis 4x Connect Digital I/O Accessoires requis Commande à mémoire programmable, par ex. dans EduTrainer Universal (Référence 8065595) ou EduTrainer Compact (Référence 8115009), avec au moins: – 2 entrées numériques – 9 sorties numériques Pour Festo LX Référence 8147829 Pour Classroom Manager VT Référence 8028137
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==