Neumática e hidráulica - Soluciones didácticas para la formación profesional y formación continua

131 www.festo.com/didactic Equipos didácticos neumática > Componentes > Sensores/tecnología de medición Neumática Sensores/técnica de medición 2 3 4 1 Sensor de caudal, 0,5 – 10 l/min, analógico – Giratorio, enclavable cada 90° – Conexión eléctrica: M12x1, 5 contactos para cable de conexión con zócalo M12 y conectores de seguridad de 4 mm – Salida de conmutación 2× PNP – Salida analógica 0 – 10 V – Tensión de funcionamiento: 12 – 30 V DC – Función de elemento de conmutación conmutable – Función de conmutación libremente programable – Margen de medición del caudal: 0,5 – 50 l/min – Conexión neumática para tubo de plástico con 4 mm de diámetro exterior – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 8036235 2 Sensor de fuerza Sensor de fuerza para la medición de la fuerza del émbolo en el TP 210. El montaje se realiza sobre una placa perfilada con dos tuercas con cabeza de martillo. La conexión eléctrica se realiza mediante conectores de seguridad de 4 mm. – Margen de medición: 0 – 1 kN – Tensión de funcionamiento: 24 V DC – Tensión de salida: 0 – 10 V N.º de artículo 539780 3 Indicador de flujo con flotador, neumático Indicador mecánico de caudal basado en el principio de partículas en suspensión para la medición del caudal en litros estándar, es decir, con respecto a la presión atmosférica. – Presión de funcionamiento: 100 – 800 kPa (1 – 8 bar) – Margen de medición: 30 – 200 Nl/min, 1 – 7 SCFM – Conexión neumática para tubo de plástico de 4 mm de diámetro exterior – La orientación vertical de la indicación se puede ajustar sin herramientas mediante el mecanismo de giro. – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 4741762 4 Carga del muelle para cilindro, neumático La carga del muelle se monta sobre el cilindro de doble efecto (n.º de art. 152888). En carrera de avance, el cilindro aprieta el muelle. Es posible leer la carrera y la fuerza del cilindro en la escala. – Rango de medición: Carrera 0 – 50 mm/0 – 2” o fuerza 0 – 230 N/0 – 50 lbf – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 4646789 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==