132 24 meses de garantía Festo Didactic Equipos didácticos neumática > Componentes > Accesorios y componentes opcionales Neumática Accesorios y componentes opcionales 2 Tijeras para cortar tubos y mangueras Para cortar tubos flexibles neumáticos de plástico y de caucho nitrílico, con y sin refuerzo textil hasta un diámetro exterior de 20 mm. Corte recto y sin rebabas gracias al apoyo ajustado del tubo flexible en las tijeras. También dispone de hebilla de seguridad integrada para evitar aperturas accidentales. La entrega incluye dos cuchillas de repuesto. N.º de artículo 7658 3 Cortador de tubos Para el corte limpio de tubos flexibles neumáticos de plástico. N.º de artículo 8201554 Herramienta para soltar tubos Para aflojar todos los elementos de conexión neumáticos QS con diámetros exteriores de tubo flexible de 3 a 10 mm. N.º de artículo 158419 Silenciadores y anillos de estanqueidad Cantidad mínima de pedido/unidad de embalaje: 10 unidades Anillo de junta OL-M5 N.º de artículo 34634 Silenciador U-1/8 N.º de artículo 2307 Anillo de junta OL-1/8 N.º de artículo 33840 4 Compresor Solo 41 dB (A) de presión sonora, ideal para utilizarlo en aulas. Completo con regulador de presión, separador de agua, 5 m de tubo flexible con diámetro exterior de 6 mm, 3 distribuidores en T. – Presión: máximo 400 kPa (4 bar) – Capacidad de aspiración: 14 l/min – Capacidad del depósito: 2,5 l – Dimensiones: 310 × 150 × 370 mm Ejecución: 230 V/50 Hz Con cable de potencia según CEE 7/VII apto para: DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID 230 V/50 Hz 548707 Ejecución: 120 V/60 Hz Con cable de potencia según NEMA 5-15 adecuado para: US, CA, América Central, BR, CO, YU, EC, KR, TW, TH, PH, JP 120 V/60 Hz 556275 5 Compresor Compresor lubricado con aceite, ultrasilencioso (45 dB (A)). Por lo tanto, resulta ideal para su uso en aulas. Incluye manorreductor y separador de agua. – Presión: máx. 800 kPa (8 bar) – Capacidad de aspiración: 50 l/min – Volumen del depósito: 24 l – Salida de aire comprimido: ¼“ o KD4 – Emisión acústica: 45 dB (A)/1m – Tiempo de utilización: máx. 50 % – Regulador de presión con manómetro Versión: 230 V/50 Hz Con toma IEC y cable de potencia IEC según CEE 7/VII apto para: DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID. 230 V/50 Hz 91030 Versión: 120 V/60 Hz con toma IEC y conector según NEMA 5-15 apto para: US, CA, América Central, BR, CO, EC, KR, TW, TH, PH, JP. 120 V/60 Hz 565440 Accesorios para compresor Consta de: – Acoplamientos interiores (KD3-CK-4 y KD4-1/4-A) – Acoplamientos exteriores (KS4-CK-4) – Tubo flexible (6 × 1 plateado 2,5 m) N.º de artículo 8201523 3 2 1 4 5 1 Racores rápidos roscados/ conectores Para la creación rápida de derivaciones con poco esfuerzo, para tubos de plástico de 4 mm de diámetro exterior (calibrados). – Enchufar y ¡listo! – Instalación flexible: todas las uniones atornilladas pueden girar 360° alrededor de la pieza roscada – Absolutamente seguro y estanco - con anillo de junta de plástico NBR – Reutilizable - rosca con revestimiento autosellante Cantidad mínima de pedido/unidad de embalaje: 10 unidades Racor recto, M5 (QSM-M5-4) N.º de artículo 153304 Racor recto, G1/8 (QS-G1/8-4) N.º de artículo 186095 Racor acodado, giratorio, M5 (QSML-M5-4) N.º de artículo 153333 Racor acodado, giratorio, G1/8 (QSLG1/8-4) N.º de artículo 186116 Racor acodado, 4H (QSL-4H) N.º de artículo 153056 Atornillado recto, autoajustable, M5 (QSKM5-4) Tipo 6 153291 Racor recto, autoajustable, G1/8 (QSKG1/8-4) N.º de artículo 186294 Conector en T (QST-4) N.º de artículo 153128 Conector en T (QST-6) N.º de artículo 153129 Racor pasamuros con conector, (QSMS-4) N.º de artículo 153376 Tapón ciego (QSC-4H) N.º de artículo 153267 Casquillo enchufable (QSH-4) N.º de artículo 153251 Conector enchufable (QSM-6H-4) N.º de artículo 153329 CEE 7/VII NEMA 5-15
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==