133 www.festo.com/didactic Equipos didácticos neumática > Componentes > Otros componentes Neumática Otros componentes 1/2 Adaptador universal Para la fijación de componentes neumáticos a la placa perfilada de aluminio. – Insertar, fijar y listo - sin esfuerzo – Sin boquillas de enchufe pasadas de rosca – Posicionamiento exacto de los componentes – Trabajar en la tercera dimensión – Los adaptadores son universalmente adecuados para componentes con taladro pasante; para todas las marcas – Sistema de fijación rápida Quick-Fix Montaje sencillo, rápido y fiable de los componentes en el adaptador con tornillos autorroscantes. El suministro incluye los tornillos autorroscantes adecuados. No apto para la adaptación de componentes hidráulicos. 3 75 × 50 × 30 mm 195224 4 75 × 100 × 30 mm 195225 3 Adaptador de rosca Quick-Fix El adaptador de rosca Quick-Fix permite fijar componentes a una placa perfilada. N.º de artículo 549806 4 Adaptador de sujeción Quick-Fix El adaptador de sujeción Quick-Fix permite fijar componentes pequeños a una placa perfilada. N.º de artículo 8026327 5 Juego de soportes multi-tubo Fácil de fijar a la placa perfilada de aluminio, proporciona una visión general con hasta 6 tubos flexibles/ cables por regleta de sujeción. Juego con 10 piezas. N.º de artículo 544317 6 Juego de perfiles DIN Dos perfiles DIN de 300 mm de longitud, a juego con la base de relé y el juego de regleta bornes con material de fijación para la adaptación a la placa perfilada de aluminio. N.º de artículo 548637 7 Juego de canaletas 1× canaleta para cables de 150 mm, 3× de 265 mm y 1× de 500 mm con material de fijación para la adaptación a la placa perfilada de aluminio. N.º de artículo 548638 8 Caja de accesorios La caja de accesorios para racores neumáticos contiene accesorios para racores y tubos, así como un cortatubos y un extractor N.º de artículo 167020 5 6 7 3 4 8 2 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==