Neumática e hidráulica - Soluciones didácticas para la formación profesional y formación continua

134 24 meses de garantía Festo Didactic Equipos didácticos hidráulica > Componentes > Válvulas distribuidoras Hidráulica Válvulas distribuidoras 1 3 1/2/3/4 Válvulas de palanca manual – Accionamiento: manual – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Esquema de conexión de válvulas, hidráulica ISO/DIN 4401 tamaño 02 – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix 1 Válvula de 4/2 vías, accionada manualmente, con reposición por muelle N.º de artículo 544342 2 Válvula de palanca manual de 4/3 vías, Centro cerrado, enclavamiento N.º de artículo 544343 3 Válvula de palanca manual de 4/3 vías, Posición central a descarga (AB->T), con enclavamiento N.º de artículo 544344 4 válvula de palanca manual de 4/3 vías, manual, posición central de recirculación (P->T), con enclavamiento N.º de artículo 544345 Válvula de palanca manual de 4/3 vías, posición media H, con enclavamiento (PTAB) N.º de artículo 8065281 5 Válvula accionada por leva de 2/2 vías, transformable – Accionamiento: mecánico, mediante la barra de guía de un cilindro con conjunto de montaje, retorno por muelle – Posición de reposo: (P->A), transformable – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Esquema de conexiones de válvula, hidráulica – ISO/DIN 4401 tamaño 02 – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 544353 6 Válvula reguladora de presión de 4/3 vías Servoválvula de control directo con regulación eléctrica de la posición 4 9 8 10 del émbolo de control. – Solapamiento cero y curva característica lineal (caudal para posición del émbolo de control) – Centro cerrado, sin corriente – Accionamiento por imán permanente, ajuste por motor lineal – Electrónica integrada de posición, circuito excitador y amplificador – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar), en la conexión T 5 MPa (50 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Tensión de funcionamiento: 24 V DC – Consumo máximo de corriente: 1,2 A – Señal de valor de consigna ±10 V DC – Conexión eléctrica: cable con conectores de seguridad de 4 mm – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 567269 7/8/9/10/11 Electroválvulas – Accionamiento: imán conmutador – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Esquema de conexión de válvulas, hidráulica ISO/DIN 4401 tamaño 02 – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Tensión de funcionamiento: 24 V DC – Potencia: 6,5 W – Conexión, eléctrica: conectores de seguridad tipo zócalo de 4 mm – Sistema de fijación rápida Quick-Fix 7 Electroválvula de 4/2 vías, con reposición por muelle N.º de artículo 544346 8 Válvula de doble bobina de 4/2 vías, con enclavamiento N.º de artículo 544352 9 Electroválvula de 4/3 vías, centro cerrado N.º de artículo 544347 10 Electroválvula de 4/3 vías, posición central a descarga (AB−>T) N.º de artículo 544348 11 Electroválvula de 4/3 vías, posición central de recirculación (P−>T) N.º de artículo 544349 11 5 6 7 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==