135 www.festo.com/didactic Equipos didácticos hidráulica > Componentes > Válvulas distribuidoras Hidráulica Válvulas distribuidoras 1 Válvula proporcional de 4/3 vías La válvula se utiliza para controlar los caudales hidráulicos en términos de dirección y cantidad. – Centro cerrado, sin corriente – Accionamiento: solenoide proporcional – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Esquema de conexión de válvulas, hidráulica ISO/DIN 4401 tamaño 02 – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Tensión de funcionamiento: 24 V DC – Corriente nominal: 800 mA – Conexión, eléctrica: Conectores de seguridad tipo zócalo de 4 mm – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 544350 2 Válvula equilibradora de presión (Válvula reguladora del caudal) La válvula equilibradora de presión amplía la válvula proporcional de 4/3 vías (n.º de art. 544350) para convertirla en una válvula reguladora de caudal proporcional. Esta válvula de concatenación en altura se monta entre la placa básica y la válvula reguladora de caudal proporcional. – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Esquema de conexión de válvulas, hidráulica ISO/DIN 4401 tamaño 02 N.º de artículo 159351 1 4 3 3 Válvula proporcional de palanca de 6/3 vías La válvula sirve para controlar el caudal hidráulico, tanto el sentido como la cantidad. Se pueden realizar circuitos en serie, en paralelo y en tándem encadenando varias válvulas. – Posición central, centrado por muelle, P1->T1, P2T2AB bloqueado – Accionamiento: manual – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar), T2 solo brevemente 6 MPa (60 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 572141 4 Bloque de control Load Sensing Dos válvulas de vías proporcionales con válvula equilibradora de presión de entrada para controles Load Sensing (ajuste de presión y caudal volumétrico). Adecuado para unidad de pilotaje, 2× 2 canales (N.º de artículo 572147). – Centro cerrado, centrada por muelle (Closed Center) – Accionamiento: hidráulico y manual (palanca manual) – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión de control: hasta 3,5 MPa (35 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Boquilla de conexión abierta para retorno sin presión (T) – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 572144 2 5 5 Válvula de dirección (Orbitrol) La válvula de corredera giratoria se utiliza en los sistemas de dirección hidrostática. Cuando se gira el volante, la unidad de dirección mide una cantidad de aceite hacia la derecha o hacia la izquierda que es proporcional a la rotación del volante. El caudal excedente se deriva a través de E y se suministra a otro consumidor (Power Beyond). – Sin retroalimentación de carga (sin reacción) – Centro abierto (para bomba de cilindrada constante) – Accionamiento: manual (volante) – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Conector abierto para retorno sin presión (T) – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 572146
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==