136 24 meses de garantía Festo Didactic Equipos didácticos hidráulica > Componentes > Válvulas reguladoras de presión Hidráulica Válvulas reguladoras de presión 1 3 1 Válvula limitadora de la presión La válvula limita la presión en la conexión P con respecto a la presión en T al valor ajustado. – Ajuste: manual – Válvula de antirretorno incluida – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 544335 2 Válvula limitadora de presión, nivelada La válvula limita la presión en la conexión P con respecto a la presión en T al valor ajustado. La presión sobre T no influye en este valor, ya que el espacio del resorte del limitador de presión está equilibrado. – Ajuste: manual – Válvula de antirretorno incluida – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 567237 3 Válvula limitadora de la presión, pilotada La válvula puede limitar la presión en caudales de mayor volumen de lo que es posible con una válvula controlada directamente. La válvula limita la presión de la conexión P con respecto a la conexión T en función del muelle de la etapa principal y de la presión de pilotaje en X. – Ajuste: manual – Servopilotado hidráulico – Presión de mando accesible a través de la conexión X – Conexión de depósito independiente Y de la etapa de pilotaje – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 8025067 4 4 Válvula reductora de presión de 3 vías La válvula mantiene constante la presión ajustada en la conexión A y compensa así la fluctuación de las presiones de alimentación y cargas de consumidores. Si la presión en A aumenta por encima del valor ajustado, se abre una conexión de A a T. – Ajuste: manual – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 544337 5 Válvula de secuencia La válvula conecta P con T cuando la presión en X es mayor que la suma de la fuerza del muelle y la presión en la conexión T. – Ajuste: manual – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 544341 6 Válvula proporcional, limitadora de presión La válvula sirve para limitar la presión. El ajuste de la presión límite se realiza mediante el solenoide proporcional. – Accionamiento: solenoide proporcional – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Esquema de conexión de válvulas, hidráulica ISO/DIN 4401 tamaño 02 – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Tensión de funcionamiento: 24 V DC – Corriente nominal: 800 mA – Conexión, eléctrica: Conectores de seguridad tipo zócalo de 4 mm – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 544351 5 6 2 7 7 Válvula de frenado del descenso La válvula de frenado del descenso garantiza una velocidad de descenso controlada en los actuadores. A medida que aumenta la presión de mando en X, disminuye el valor de configuración de la limitación de presión. La válvula limitadora de la presión de una Válvula de antirretorno es recorrida por el caudal de T a P. – Ajuste: manual (con herramienta) – La relación de superficies entre X y P es de 1:3 – Válvula de antirretorno incluida – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 572149
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==