137 www.festo.com/didactic Equipos didácticos hidráulica > Componentes > Válvulas reguladoras de presión Hidráulica Válvulas reguladoras de presión 1 Unidad de pilotaje (joystick), 2× 2 canales Cada canal tiene dos válvulas reductoras de presión que controlan la presión de P hacia A o hacia B. En la posición neutra centrada por muelle, A y B están despresurizados. Los joysticks hidráulicos se utilizan, por ejemplo, para el control remoto o para el servopilotaje del bloque móvil Load Sensing. – Ajuste: manual (2× joystick) – Presión de funcionamiento: 3,5 MPa (35 bar) – Presión máxima admisible: 3,5 MPa (35 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Boquilla de conexión abierta para retorno sin presión (T) – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 572147 2 Válvula equilibradora de presión para Open Center Load Sensing La válvula se utiliza para aplicaciones Load Sensing con bomba de cilindrada constante (Centro Abierto). – Ajuste: hidráulico – Presión diferencial: 0,055 MPa (5,5 bar) – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 572123 3 Válvula equilibradora de presión, preconectada Esta válvula equilibradora de presión garantiza un caudal independiente de la presión de carga. – Ajuste: hidráulico – Presión diferencial: 0,055 MPa (5,5 bar) – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 573023 1 4 válvula equilibradora de presión, postconectada La válvula equilibradora de presión garantiza un caudal independiente de la presión de carga. Si todos los consumidores solicitan más caudal en total del que puede proporcionar la bomba, los caudales individuales se reducen proporcionalmente La válvula se utiliza en aplicaciones de Load Sensing con bomba de desplazamiento variable LS (centro cerrado). – Ajuste: hidráulico – Presión diferencial: 35 kPa (0,35 bar) – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 572741 5 Válvula de descarga con válvula limitadora de la presión La válvula se utiliza para descargar aceite en el circuito hidráulico cerrado. – Ajuste: hidráulico y válvula limitadora de presión con ajuste fijo – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 572126 6 Bloque de impacto y de aspiración posterior El bloque de válvulas contiene dos válvulas limitadoras de presión (válvulas de choque) para descargar los picos de presión después de T y dos válvulas de aspiración posterior para garantizar el suministro de la línea del consumidor incluso en caso de depresión, por ejemplo, debido a cambios de carga. – Ajuste: manual – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 572148 2 3 4 5 6
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==