Neumática e hidráulica - Soluciones didácticas para la formación profesional y formación continua

138 24 meses de garantía Festo Didactic Equipos didácticos hidráulica > Componentes > Válvulas reguladoras de caudal y de cierre Hidráulica Válvulas reguladoras de caudal y de cierre 1 3 1 Válvula estranguladora La válvula se utiliza para influir en el caudal en ambos sentidos por medio de una estrangulación ajustable. – Accionamiento: manual – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento y acoplamiento interior autosellado, con mínimas fugas de aceite N.º de artículo 152842 2 Válvula de estrangulación y antirretorno La válvula se utiliza para influir en el caudal volumétrico a través de un punto de estrangulación ajustable en un sentido. En el sentido contrario, la válvula antirretorno puentea el estrangulador. – Accionamiento: manual – Válvula de antirretorno integrada – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento y acoplamiento interior autosellado, con mínimas fugas de aceite N.º de artículo 152843 3 Válvula de antirretorno La válvula se cierra mediante un cono de cierre que es presionado contra el asiento por un muelle. Si se supera la presión de apertura en el lado del asiento, la válvula se abre y el caudal puede pasar. Si la presión en el lado del muelle es mayor, la válvula permanece cerrada. – Accionamiento: hidráulico – Longitud del tubo flexible: 1000 mm – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – acoplamientos interiores autosellantes, con mínimas fugas de aceite Presión de apertura 0,05 MPa N.º de artículo 548617 Presión de apertura 0,6 MPa N.º de artículo 548618 4 4 Válvula de cierre La válvula puede cerrarse girando la palanca. Una bola se presiona sobre la junta en sentido contrario a la presión y cierra el flujo de aceite volumétrico sin fugas. – Accionamiento: manual – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento y acoplamiento interior autosellado, con mínimas fugas de aceite N.º de artículo 152844 5 Válvula de antirretorno, desbloqueable La válvula se cierra mediante un cono de cierre que es presionado contra el asiento por un muelle. El cono de cierre sólo se abre cuando se fuerza la apertura X. Si se supera la presión de apertura en el lado del asiento, la válvula se abre y el caudal puede pasar. – Accionamiento: hidráulico – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 544339 6 Válvula de antirretorno, desbloqueable Las dos válvulas de antirretorno son desbloqueadas cada una por el lado opuesto. – Relación de superficies entre el émbolo de control y el asiento de la válvula antirretorno 3,3:1 – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 572151 5 6 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==