139 www.festo.com/didactic Equipos didácticos hidráulica > Componentes > Válvulas reguladoras de caudal y de cierre Hidráulica Válvulas reguladoras de caudal y de cierre 1 Regulador de caudal de 2 vías La válvula se encarga de que caudal sea constante en el sentido del flujo de A a B, independientemente de la presión de carga en B. De B a A el aceite puede fluir a través de la válvula de antirretorno cuando se abre. – Accionamiento: manual – Presión diferencial de la válvula equilibradora de presión: 0,55 MPa (5,5 bar) – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 544338 2 Regulador de caudal de 3 vías La válvula garantiza un caudal constante en el sentido de flujo de P hacia A, independientemente de la presión de carga en A. El caudal excedente se desvía a través de B para alimentar otro consumidor. – Accionamiento: manual – Presión diferencial de la válvula equilibradora de presión: 0,55 MPa (5,5 bar) – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 572150 3 Divisor de caudal La válvula divide el caudal proveniente de P independientemente de la carga en una relación 50:50 para A y para B. – Accionamiento: hidráulico – Caudal mínimo: 0,5 l/min – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Esquema de conexión de válvulas, hidráulica ISO/DIN 4401 tamaño 02 – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 544340 4 Selector de circuito El selector de circuito activa la salida al presurizar una de las dos entradas (función OR). Si ambas entradas están presurizadas, se activa la de mayor presión. – Accionamiento: hidráulico – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 572122 5 Válvula de prioridad LS, dinámica La válvula suministra el sentido de flujo de P a CF preferente e independientemente de la presión de carga sobre CF. El caudal excedente se desvía a través de EF y se suministra a otro consumidor. – Accionamiento: hidráulico – Presión diferencial de la válvula equilibradora de presión: 1,03 MPa (10,3 bar) – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 573022 1 2 3 4 5
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==