140 24 meses de garantía Festo Didactic Equipos didácticos hidráulica > Componentes > Actuadores Hidráulica Actuadores 1 5 1/2/3/4 Cilindro diferencial – Émbolo/vástago/carrera – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Doble efecto – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix 1 16/10/200 con cubierta – Relación de superficies 1:1,6 N.º de artículo 572746 2 16/10/300 con cubierta – Relación de superficies 1:1,6 N.º de artículo 572748 3 16/10/400 con cubierta – Relación de superficies 1:1,6 N.º de artículo 572749 4 25/18/200 con cubierta – Relación de superficies 1:2 N.º de artículo 572747 5 Cilindro sincronizado con cubiertas – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Doble efecto – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix – Diámetro del émbolo: 16 mm – Diámetro del vástago: 2× 10 mm – Carrera: 200 mm – Relación de superficies 1:1 N.º de artículo 572750 4 2 3 6 6 Unidad de carga/simulador de carga de cilindro Con esta combinación, se puede aplicar una contrafuerza hidráulica a un cilindro diferencial o a un cilindro sincronizado. Las posibilidades son diferencial contra diferencial (2× 1:1,6), sincronización pequeña contra sincronización grande, o bien sincronización grande contra cilindro sincronizado pequeño. – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Protección contra sobrepresión integrada – Doble efecto (2×) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Diámetro del émbolo: 2× 16 mm – Diámetro del vástago: 10 mm – Carrera: 200 mm – Relación de superficies 1:1 o 1:1,6 N.º de artículo 572145
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==