Neumática e hidráulica - Soluciones didácticas para la formación profesional y formación continua

141 www.festo.com/didactic Equipos didácticos hidráulica > Componentes > Actuadores Hidráulica Actuadores 1 1 Carga a compresión/tracción, orientable Cilindro hidráulico con carga y sentido de efecto orientable sin herramientas La masa se guía y se amortigua en las posiciones finales. Opcionalmente pueden utilizarse sensores de proximidad electrónicos (n.º de artículo 2342009). Para montaje en una columna perfilada Learnline o en una placa perfilada vertical en Learnline móvil: – Dimensiones: 665 × 190 × 157 mm – Radio de giro: 340 mm – Peso: 19 kg; de los cuales la carga es 10 kg. – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Doble efecto – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Diámetro del émbolo: 16 mm – Diámetro del vástago: 10 mm – Carrera: 200 mm – Relación de superficies 1:1,6 – Aumento de presión por carga en el lado del émbolo: 0,48 MPa (4,8 bar) – Aumento de presión por carga en el lado del vástago: 0,8 MPa (8 bar) N.º de artículo 3137005 2 Cubierta para cilindro Reduce el riesgo de lesiones. Con lineal para posicionar fácilmente los finales de carrera y los sensores de proximidad. Apropiada, además, para cilindros con conjunto de montaje. En caso de cilindros con más de 200 mm de carrera, se han de utilizar dos cubiertas. Para todos los cilindros diferenciales y cilindros sincronizados. Para los cilindros diferenciales 25/18/200 se necesita, además, el adaptador (n.º de artículo 573272). – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 556290 3 Kit de montaje para cilindros Si se acopla un kit de montaje a un cilindro, se dispone de las siguientes opciones: – Accionamiento de la válvula accionada por leva por el lineal de guía – Accionamiento del sensor de proximidad (n.º de artículo 2342009) mediante el imán permanente del lineal de guía – Utilización de un sistema de medición de recorrido Para cilindros 572746, 572750, 572145 N.º de artículo 544371 Para cilindros 572748 N.º de artículo 544372 Para cilindros 572747 N.º de artículo 544373 4 Carga de muelle para cilindro, hidráulico La carga de muelle se monta en el cilindro diferencial 16/10/200 sin herramientas. En carrera de avance, el cilindro empuja los muelles y los junta. La carrera y la fuerza del cilindro se leen en la escala. Esta sirve para ilustrar la relación entre la presión y la fuerza, para sostener la carga y también como almacén de muelles de émbolo. – Margen de medición: Carrera 0 – 78 mm/0 – 3,1” o fuerza 0 – 1200 N/0 – 270 lbf – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 4914138 2 3 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==