142 24 meses de garantía Festo Didactic Equipos didácticos hidráulica > Componentes > Actuadores Hidráulica Actuadores 1/2 Sistema de medición de recorrido para cilindros Potenciómetro lineal para montaje en cilindros mediante conjunto de montaje. – Cable de conexión con conector de seguridad de 4 mm – Salida: 0 – 10 V DC 1 Potenciómetro lineal con carrera de medición de 200 mm – para cilindro n.º de art. 572746 y 572750, con conjunto de montaje n.º de art. 544371 o – para cilindro n.º de art. 572747 con conjunto de montaje n.º de art. 544373 Carrera de medición 200 mm 167090 Potenciómetro lineal con carrera de medición de 300 mm Para cilindro n.º de art. 572748 con conjunto de montaje n.º de art. 544372 Carrera de medición 300 mm 525953 2 Potenciómetro lineal con carrera de medición de 450 mm Para el montaje directo en cilindro n.º de art. 572749 y placa perfilada de aluminio Carrera de medición 450 mm 525954 1 2 4 3 3 Actuador lineal Consta de carro, cilindro de doble efecto, cubierta con escala, barras de guía, lineal, yugo y sistema de medición del recorrido. – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Material de fijación – Diámetro del émbolo: 16 mm – Diámetro del vástago: 10 mm – Carrera: 200 mm – Relación de superficies 1:1,6 N.º de artículo 8028726 4 Peso, 5 kg, para actuador lineal Peso para montar en los actuadores lineales (n.º de art. 8028726 y 192501), puede utilizarse como carga adicional. N.º de artículo 34065
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==