Neumática e hidráulica - Soluciones didácticas para la formación profesional y formación continua

143 www.festo.com/didactic Equipos didácticos hidráulica > Componentes > Actuadores Hidráulica Actuadores 2 3 4 1 5 1 Cilindro amortiguador para actuador lineal Cilindro de carga o cilindro amortiguador para el actuador lineal (n.º de art. 8028726). – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Doble efecto – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Diámetro del émbolo: 16 mm – Diámetro del vástago: 10 mm – Carrera: 200 mm – Relación de superficies 1:1,6 N.º de artículo 152295 2 Peso, 9 kg, para cilindro Peso para montaje en una columna perfilada Learnline que puede utilizarse como carga de tracción o empuje en un cilindro hidráulico. Con horquilla y guía deslizante. Peso para cilindro: n.º de art. 152857, 572746, 572750 N.º de artículo 152972 3/4 Cubierta para peso, 9 kg Protege con fiabilidad contra las lesiones. Solo en combinación con cilindro, n.º de art. 152857, 572746, 572750 y peso, n.º de art. 152972. 3 Para el conjunto de montaje de Learntop-S N.º de artículo 152973 4 Para la columna perfilada Learnline N.º de artículo 541135 5 Motor hidráulico El motor se pone en rotación al fluir el caudal a través de él. Al cambiar el sentido del flujo, cambia también el sentido de giro. Las fugas en el motor se conducen al lado de baja presión a través del selector de circuito. – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Presión máxima admisible en la línea de retorno: 5 MPa (50 bar) – Volumen del admisión: 8,2 cm³ – Tipo de construcción: órbita – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 152858

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==