Neumática e hidráulica - Soluciones didácticas para la formación profesional y formación continua

144 24 meses de garantía Festo Didactic Equipo didáctico hidráulica > Componentes > Tubos flexibles, distribución/otros componentes Hidráulica Tubos flexibles, distribución/otros componentes 1 3 1 Mangueras con acoplamientos rápidos El tubo flexible de alta presión se compone de tres capas: la capa interior es de poliamida, la segunda capa es de trenzado metálico y la capa de cubierta es de poliuretano. Los acoplamientos tipo zócalo se cierran herméticamente cuando se desacoplan. Junto con la boquilla de acoplamiento, se puede realizar una conexión hidráulica estanca respecto al exterior. Al acoplar, se impregna de aceite únicamente la superficie frontal del acoplamiento. El acoplamiento y desacoplamiento sólo están permitidos en estado despresurizado. – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Margen de temperaturas: -40 – +125 °C – Radio de curvatura, mínimo: 100 mm – DN 06 (Ø 6,3 mm) 600 mm 152960 1000 mm 152970 1500 mm 159386 3000 mm 158352 Manguera de resistencia con acoplamientos rápidos DN 04 (Ø 4 mm) 1000 mm 549858 Mangueras sin acoplamientos rápidos Con rosca exterior G1/4” y llave plana (SW19). Obsérvense las normas de seguridad del gremio profesional para mangueras hidráulicas de alta presión: el periodo de uso no debe superar los 6 años, incluido un periodo de almacenamiento de 2 años como máximo. 600 mm 8201525 1000 mm 8201526 1500 mm 8201527 3000 mm 8201528 4 2/3 Acoplamiento interior – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Acoplamiento interior autosellante con mínimas fugas de aceite – Rosca G¼“ 2 Rosca interior 567223 3 Rosca exterior 548610 4 Boquilla de acoplamiento – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquilla de acoplamiento autosellante de mínimas fugas – Rosca exterior G¼“ N.º de artículo 8201529 Tapón ciego Para cerrar las roscas de conexión que no son necesarios. – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Rosca exterior G¼“ N.º de artículo 205284 Anillo de junta para tapón ciego N.º de artículo 34635 5 Conector en T El conector puede interconectarse en cualquier punto. – Conexiones: 2× boquillas de acoplamiento y 1× acoplamiento interior – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Acoplamientos autosellantes, con mínimas fugas de aceite N.º de artículo 152847 6 Distribuidor de 4 vías – Distribuidor con cinco conexiones – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 184455 5 6 2 7 Distribuidor de 4 vías con manómetro El distribuidor con cinco conexiones está equipado con un manómetro y se atornilla firmemente a la placa perfilada. – Margen de medición y presión máxima admisible 10 MPa (100 bar) – Clase de calidad 1,6 % del valor máximo de la escala – Presión de funcionamiento, estática: 3/4 del valor final de escala – Presión de funcionamiento, dinámica: 2/3 del valor final de escala – Amortiguación: glicerina – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite N.º de artículo 159395 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==