145 www.festo.com/didactic Equipo didáctico hidráulica > Componentes > Tubos flexibles, distribución/otros componentes Hidráulica Tubos flexibles, distribución/otros componentes 1 Retorno común cuádruple, sin presión Placa con cinco conexiones para combinar varias líneas de retorno relevantes para la seguridad. El acoplamiento exterior abierto se conecta al depósito de la unidad hidráulica. – Presión máxima admisible: 1 MPa (10 bar) – Cuatro acoplamientos interiores autosellantes – Un tubo flexible (2 m) con acoplamiento exterior abierto N.º de artículo 573026 2 Tubería flexible para retorno sin presión Para la conexión de boquillas de conexión abiertas con el retorno común o con la toma de conexión de la unidad hidráulica. – Presión máxima admisible: 1 MPa (10 bar) – Un lado con acoplamiento exterior abierto y otro lado con zócalo de acoplamiento – Longitud: 1200 mm N.º de artículo 573024 3 Unidad limitadora de presión La unidad limitadora de presión se coloca en la boquilla de acoplamiento autosellante de bajas fugas para forzar su apertura sin mucho esfuerzo. Esto permite aliviar las presiones hidráulicas bloqueadas. N.º de artículo 152971 4 Placa de conexión Placas base con cuatro uniones roscadas G¼” y patrones de conexión de válvulas según ISO/ DIN 4401. Para la adaptación de cualquier válvula. – Sistema de fijación rápida Quick-Fix Tamaño 02 (NG4) esquema de conexión, B izquierda, A derecha N.º de artículo 572152 Tamaño 02 (NG4) esquema de conexión, A izquierda, B derecha N.º de artículo 572153 Tamaño 03 (NG6) esquema de conexión, B izquierda, A derecha N.º de artículo 669198 Tamaño 03 (NG6) esquema de conexión, A izquierda, B derecha N.º de artículo 8201565 5 Acumulador de diafragma con bloque de cierre A través de la válvula de bola de tres vías integrada en el bloque de cierre están disponibles las siguientes funciones: 1. conexión abierta entre P y el acumulador de membrana 2. conexión cerrada entre P y el acumulador de membrana 3. conexión abierta entre T y el acumulador de membrana (alivio) – Válvula de seguridad contra sobrecarga – Manómetro para presión de trabajo – Volumen nominal: 0,32 dm³ – Medio, lado del gas: nitrógeno (N) – Presión de llenado de gas en el momento de la entrega: 1 MPa (10 bar) – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquilla de acoplamiento autosellante de mínimas fugas para P – Tubo flexible con acoplamiento exterior abierto para T N.º de artículo 152859 Dispositivo de llenado del acumulador Para llenar o rellenar con nitrógeno (N) el lado de gas del acumulador de membrana (n.º de art. 152859). El dispositivo de llenado del acumulador puede funcionar directamente con una bombona de nitrógeno comercial. Si se utiliza un reductor de presión, pueden ser necesarias piezas intermedias específicas del fabricante. N.º de artículo 92491 1 2 3 4 5 6 6 Filtro de presión, 5 μm Utilizado directamente después de la bomba, el filtro de presión protege de forma fiable los elementos hidráulicos aguas abajo frente a los sólidos suspendidos en el aceite. La clase de limpieza requerida depende del elemento más sensible del sistema. – Indicador de contaminación – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 548609 Cartucho de filtro de sustitución de presión N.º de artículo 236302
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==