146 24 meses de garantía Festo Didactic Equipos didácticos hidráulica > Componentes > Sensores/tecnología de medición Hidráulica Sensores/técnica de medición 1 3 1 Manómetro El manómetro puede interconectarse en cualquier punto para medir la presión. – Margen de medición y presión máxima admisible: 10 MPa (100 bar) – Clase de calidad 1,6 % del valor máximo de la escala – Presión de funcionamiento, estática: 3/4 del fondo de escala – Presión de funcionamiento, dinámica: 2/3 del fondo de escala – Amortiguación: glicerina – Acoplamientos autosellantes, con mínimas fugas de aceite N.º de artículo 152841 2 Sensor de presión El sensor de presión puede interconectarse en cualquier punto para medir la presión y tiene una salida analógica. – Tensión de funcionamiento: 15 – 30 V DC – Margen de medición y presión máxima admisible: 10 MPa (100 bar) – Salida analógica: 0 – 10 V – Conexión eléctrica: en conector de seguridad de 4 mm – Acoplamientos autosellantes, con mínimas fugas de aceite N.º de artículo 525964 3 Presostato, electrónico El presostato puede interconectarse en cualquier punto para medir la presión y tiene dos salidas de conmutación, así como una salida analógica. – Tensión de funcionamiento: 18 – 35 V DC – Salidas de conmutación: 2 x PNP, máximo 1,2 A – Margen de medición y presión máxima admisible 10 MPa (100 bar) – Salida analógica: 0 – 10 V – Pantalla digital de 4 dígitos, giratoria en 2 ejes – Conexión eléctrica: M12, 5 polos, en clavija de seguridad de 4 mm – Acoplamientos autosellantes, con mínimas fugas de aceite N.º de artículo 548612 4 4 Sensor de temperatura El sensor puede interconectarse en cualquier punto para medir la temperatura y tiene una salida analógica. – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Tensión de funcionamiento: 20 – 30 V DC – Margen de medición 0 – 100 °C – Salida analógica: 0 – 10 V – Conexión eléctrica: en conector de seguridad de 4 mm – Acoplamientos autosellantes, con mínimas fugas de aceite N.º de artículo 525963 5 Caja de mediciones La caja de mediciones completa se presenta en un práctico y robusto Systainer. Sirve para la puesta en funcionamiento, el mantenimiento, la localización de averías y la optimización de circuitos hidráulicos. Caja de mediciones completa, compuesta por: – Dispositivo de medición de caudal: salida analógica 0 - 10 V corresponde a 0 - 10 l/min o 0 - 1220 rpm. Para el funcionamiento se necesita el motor hidráulico (n.º de art. 152858). N.º de artículo 567191 – Cable de medición, 500 mm, rojo: N.º de artículo 376937 – Cable de medición, 500 mm, azul: N.º de artículo 376936 – Multímetro digital: N.º de artículo 8217596 – Sensor de presión, margen de medición 0 - 10 MPa (0 - 100 bar), NG 4: N.º de artículo 525964 – Sensor de temperatura, margen de medición 0 - 100 °C NG 4: Nº de art. 525963 N.º de artículo 177468 2 5
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==