147 www.festo.com/didactic Equipos didácticos hidráulica > Componentes > Sensores/tecnología de medición Hidráulica Sensores/técnica de medición 2 1 1 Mirilla de caudal El caudal de aceite y la cavitación pueden observarse a través de la mirilla. El flotador actúa como indicador del sentido del flujo y del caudal. – Régimen de indicación hasta ±4 l/ min – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Boquillas de acoplamiento autosellado, con mínimas fugas de aceite – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 3492037 2 Indicador de flujo con flotador Indicador mecánico de caudal basado en el principio de partículas en suspensión para la medición del caudal en l/min y gal/min (EE. UU.). – Uso independiente del lugar, reposición por muelle – Puede leerse directamente – Margen de medición: 0,5 – 4,5 l/ min o 0,1 – 1,2 gal/min – Presión máxima admisible: 12 MPa (120 bar) – Acoplamientos autosellantes, con mínimas fugas de aceite N.º de artículo 4857121 3 Depósito de medición para aceite hidráulico El depósito de medición transparente está diseñado con una entrada antiturbulencias, una entrada normal y una entrada para retorno sin presión. También dispone de báscula, protección antidesbordamiento y un desagüe que se puede abrir manualmente. Para la fijación a Learnline se necesita el soporte universal (n.º de art. 539736). Margen de medición de hasta 2 litros. N.º de artículo 541134 4 Sensor de caudal El sensor está acoplado al motor hidráulico (n.º de pedido 152858). Un tacogenerador convierte la velocidad del motor hidráulico en tensión continua. El número de revoluciones del motor hidráulico de 0 a 1220 r.p.m. corresponde a una tensión de 0 a 10 V y a un caudal de 0 a 10 l/min. – Rotación a derecha/izquierda: salida como valor analógico de 0 ... 10 V – Tensión de funcionamiento: 24 V DC – Margen de medición: 0 – 10 l/min – Salida analógica: 0 – 10 V – Conexión eléctrica: en conectores de seguridad tipo zócalo de 4 mm N.º de artículo 567191 3 4
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==