148 24 meses de garantía Festo Didactic Equipos didácticos hidráulica > Componentes > Unidades hidráulicas Hidráulica Unidades hidráulicas 1 Unidad hidráulica con dos bombas de cilindrada constante independientes Especialmente adecuado para la alimentación individual de dos circuitos hidráulicos, cada uno con un conmutador ON/OFF aparte, por ejemplo, en una estación de trabajo Learnline móvil. También se recomienda para que los cilindros alcancen velocidades más altas y los motores mayores revoluciones. También es ideal para crear las características de válvulas. – Puede integrarse en los mobiliarios de prácticas móviles Learnline – Diseño de la bomba: 2 engranajes externos, cada uno con válvula limitadora de la presión ajustable de 0 – 6 MPa (0 – 60 bar) – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Dos motores con protección contra sobrecarga, cada uno con un interruptor ON/OFF en el sistema de fijación rápida Quick-Fix – Potencia nominal: 2× 550 W – Depósito: 40 litros de capacidad, mirilla, indicador de temperatura, tornillo de purga – Tapa del depósito con filtro de aire y filtro de retorno – Boquillas de acoplamiento autoselladas, con mínimas fugas de aceite para P y T – Caja de conexiones para retorno sin presión – Brida de unión para el retorno del depósito de medición – Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 700 × 320 × 550 mm – Peso: 72 kg (en vacío) 1 Todas las unidades de 230 V con conector Schuko CEE 7 adecuadas para: DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID. Nota: Por motivos de seguridad, siempre suministramos las unidades hidráulicas vaciadas de aceite. Compre el aceite aparte. Variante AC, 230 V/50 Hz – Unidad con motores de AC, monofásicos y condensadores de arranque – Caudal 2× 3,4 l/min N.º de artículo 541114 Variante AC, 120 V/60 Hz – Unidad con motores de AC, monofásicos y condensadores de arranque – Caudal 2× 4,3 l/min (2× 1,1 gpm) N.º de artículo 8064373 Versión trifásica, 400 V/50 Hz – Unidad con motores trifásicos – Caudal 2× 3,4 l/min N.º de artículo 541116
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==