154 24 meses de garantía Festo Didactic Equipos didácticos para neumática/hidráulica > Componentes > Electrónica de control y regulación Electrónica de control y regulación 1 2 1 Generador de funciones/ contador/cronómetro El equipo multifunción dispone de una pantalla LCD para mostrar el modo de funcionamiento ajustado y los valores medidos actuales. El idioma del display se cambia presionando simultáneamente los pulsadores "START" y "STOP" durante el encendido. El generador de funciones ofrece cinco modos de funcionamiento: contar impulsos, medir frecuencias, medir tiempos, salida de señal de onda cuadrada y salida de tensión continua. – Tensión de funcionamiento: 24 V DC – Tensión de las señales de entrada: +15 – +28 V DC – Intervalo de tiempo: 0000 - 9999 ms – Margen de medición de frecuencia: 0,1 - 1000 Hz – Salida de frecuencia: 24 V, máx. 2 A, 0,01 - 200 Hz – Salida modulada por ancho de pulsos: 0 - 24 V DC, máx. 2 A – Conexión eléctrica: conectores tipo zócalo para conectores de seguridad de 4 mm N.º de artículo 544315 2 Indicación de los modos de funcionamiento Para facilitar la conexión y la indicación de los distintos modos y estados de funcionamiento mediante señales intermitentes y continuas de distintos colores. Tres LED (verde, amarillo, rojo), cada uno con zócalo para luz continua y luz intermitente, zócalos de tensión de servicio cada uno 6× 24 V DC y 0 V, todas las conexiones diseñadas para conectores de seguridad de 4 mm, fijación mediante protección contra contacto con listón de agarre con enganche integrado en el bastidor de montaje ER para las unidades de conexión y unidades de control eléctricas. N.º de artículo 567263 3 4 3 Pulsador de seguridad Con desconexión de doble circuito y autocontrol, desmontable. Los dos contactos normalmente cerrados se abren cuando se acciona el pulsador de seguridad. Otro contacto normalmente abierto se cierra cuando el pulsador de seguridad está insertado y se abre cuando el pulsador de seguridad se desmonta o se manipula. Tomas de tensión de alimentación, 6× 24 V DC y 0 V cada una, todas las conexiones diseñadas para conectores de seguridad de 4 mm, fijación mediante protección contra contacto con listón de agarre con enganche integrado en el bastidor de montaje ER para unidades de conexión y unidades de control eléctricas. N.º de artículo 567261 4 Interruptor de seguridad para parada de emergencia y puerta de protección Con 4 salidas de relé de apertura positiva y 2 canales de entrada, puede utilizarse como monitor de puerta de protección o como monitor de parada de emergencia. – Modos de funcionamiento: prueba de arranque, detección de cortocircuito, autocomprobación, arranque automático, monocanal, arranque manual, arranque manual con supervisión, sin detección de cortocircuito, bicanal – 3 contactos de seguridad (normalmente abiertos) sin retardo – 1 contacto auxiliar (contacto normalmente cerrado) sin retardo – 1 salida de semiconductor – Tensión de funcionamiento: 24 V DC – Tomas de tensión de servicio, 6× 24 V DC y 0 V cada una, todas las conexiones diseñadas para conectores de seguridad de 4 mm, fijación mediante protección contra contacto con listón de agarre con enganche integrado en el bastidor de montaje ER para unidades de conexión y unidades de control eléctricas. N.º de artículo 567262
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==