155 www.festo.com/didactic 1 3 2 Equipos didácticos para neumática/hidráulica > Componentes > Electrónica de control y regulación Electrónica de control y regulación 1 Regleta en serie y distribuidor, eléctrico El equipo contiene seis regletas en serie numeradas y tres barras colectoras para la alimentación eléctrica. Al igual que sucede con una regleta de bornes industrial, se puede subdividir en los niveles de control, puente y campo. Las filas de conectores tipo zócalo conectados por potencial se pueden puentear con conectores tipo puente de seguridad de 19 mm (no incluidos en el suministro). N.º de artículo 3584313 2 Unidad de conexión universal, digital (SysLink) La unidad conecta todos los conectores de seguridad de 4 mm al conector del sistema de 24 contactos conforme con IEEE488 (SysLink). Esto la convierte en una interfaz de uso universal entre unidades con tecnología de conexión de 4 mm y unidades equipadas con conectores SysLink conforme con IEEE488: – Conexión sencilla a actuadores y sensores a través de conectores de laboratorio de 4 mm con la unidad de interfaz EasyPort a FluidSIM. Entradas: 3 conectores de seguridad tipo zócalo para 8 sensores de tres hilos Salidas: 2 conectores de seguridad tipo zócalo para 8 actuadores Conexiones: Conectores de seguridad tipo zócalo de 4 mm para 24 V DC, conector SysLink (IEEE488) Indicación del estado de I/O: mediante LED N.º de artículo 162231 3 Unidad de conexión, analógica Junto con un cable analógico (n.º de pedido 529141), la unidad también puede utilizarse como unidad de conexión analógica para el PLC EduTrainer o EasyPort USB. – Margen de tensiones admisibles: 22 – 27 V DC – 4 entradas de tensión analógicas: margen: –10 V – +10 V (máximo 30 V), resistencia de entrada: 200 kΩ – 4 entradas de corriente analógicas: margen: 0 – 20 mA (máximo – 4 – +24 mA), tensión de entrada: máximo ±30 V – 2 salidas analógicas: Tensión: -10 – +10 V, a prueba de cortocircuitos, máximo ±30 V, protegido por fusible, corriente: máximo 20 mA N.º de artículo 567232
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==