156 24 meses de garantía Festo Didactic Equipos didácticos en neumática/hidráulica > Componentes > Sensores/tecnología de medición Sensores/técnica de medición 6 Pulsador de EMERGENCIA, eléctrico Pulsador de parada de emergencia, compuesto por un pulsador tipo hongo luminoso y un conjunto de contactos NO/NC, instalado en una carcasa de plástico amarilla. Interruptor de parada de emergencia, versión interruptor de impacto, 1 contacto normalmente abierto y 1 contacto normalmente cerrado, conexión para conector de seguridad de 4 mm con barra colectora de alimentación, barra colectora de tierra. – Cabezal de accionamiento: Pulsador tipo hongo con anillo de enclavamiento – Conjunto de contactos: 1 contacto normalmente abierto, 1 contacto normalmente cerrado – Capacidad de carga en contactos: máximo 8 A N.º de artículo 183347 7 Sensor de proximidad, electrónico Sensor de proximidad magnetorresistivo, de accionamiento magnético. – Conexión mediante conectores de seguridad tipo zócalo de 4 mm – Salida de conmutación, contacto normalmente abierto (PNP) con indicación de estado de conmutación – Resistente a sobrecarga y cortocircuitos con protección contra inversión de polaridad – Tensión de funcionamiento: 5 – 30 V DC – Corriente de salida: máxima 100 mA – Tiempo de conmutación (on/off) máximo 1 ms – Sistema de fijación para ranura para sensor 8 N.º de artículo 2342009 1/2/3/4 Sensor de proximidad Sensor de proximidad con protección contra inversión de polaridad, sobrecarga y cortocircuito. – Forma constructiva M12 – Giratorio 210°, con enclavamiento cada 15° – Conexión eléctrica mediante conectores de seguridad tipo zócalo de 4 mm – Tensión de funcionamiento: 10 – 30 V DC – Función de salida del contacto normalmente abierto (PNP) – Sistema de fijación rápida Quick-Fix 1/2 Sensor de proximidad, óptico, M12 Distancia de conmutación ajustable de 70 - 300 mm, con LED 1 Símbolos según la norma IEC N.º de artículo 572744 2 Símbolos según la norma NEMA N.º de artículo 8062967 3 Sensor de proximidad, inductivo, M12 Distancia de detección de 0 – 4 mm N.º de artículo 548643 4 Sensor de proximidad, capacitivo, M12 Distancia de detección de 0 – 4 mm N.º de artículo 548651 5 Final de carrera eléctrico El microinterruptor se acciona mecánicamente presionando la palanca de rodillo, por ejemplo con la leva de mando de un cilindro. El microinterruptor puede conmutarse como contacto normalmente abierto, normalmente cerrado o de conmutación. – Capacidad de carga en contactos: máximo 5 A – Sistema de fijación rápida Quick-Fix Accionamiento desde la izquierda N.º de artículo 183322 Accionamiento desde la derecha N.º de artículo 183345 1 2 3 4 5 6 7
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==