Neumática e hidráulica - Soluciones didácticas para la formación profesional y formación continua

157 www.festo.com/didactic Equipos didácticos en neumática/hidráulica > Componentes > Sensores/tecnología de medición Sensores/técnica de medición 1 2 1 Tacómetro de contacto Para medir las revoluciones del cubo del motor neumático o hidráulico. – 5 – 99999 rpm (medición óptica) – 0,5 – 19999 rpm (medición de contacto) – Memoria para el último valor medido, el mínimo o el máximo N.º de artículo 8062148 2 Multímetro digital GW Instek GDM-533 El equipo de iniciación sencillo para conocer los fundamentos básicos. – Selección automática y manual de margenes, medición de tensión continua y alterna, corriente continua y alterna, resistencia, prueba de diodos de continuidad, medición de capacitancia y frecuencia. – Tensión: 0,01 mV – 1000 V – Corriente: 0,1 µA – 20 A – Resistencia: 0,1 Ω – 60 MΩ – Frecuencia: 1 Hz – 10 MHz – Capacidad: 0,01 nF – 60 mF – Categoría del circuito de medición CAT III/1000 V Suministro – Cables de medición – Batería N.º de artículo 8217596 3 3 Osciloscopio con memoria digital Tektronix TBS1052B-EDU El osciloscopio estándar para visualizar correlaciones en la formación básica de ingeniería eléctrica. Se registran los procesos de medición y se analizan en el PC. – Pantalla: a color – Ancho de banda: 50 MHz – Canales: 2 – Base temporal: 2,5 ns … 50 s/div – Frecuencia de muestreo: 1,0 GS/s – Resolución: 8 bit – Desviación vertical: 2 mV/Div - 5 V/Div – Interfaz: USB Suministro – Cable de red – 2× cabeza palpadora TPP0051 – Documentación N.º de artículo 571845 4 Generador de funciones – Tipos de señal: sinusoidal, cuadrada, triangular, TTL – Margen de frecuencias: 0,1 Hz – 500 kHz – Salida de tensión: DC – Desfase = -15 – +15 V – Tensión de amplitud: 0 - 30 V N.º de artículo 8222730 5 Cable BNC - 4 mm, 1,6 m de longitud Cable con conector BNC y 2 conectores Büschel (4 mm). Utilización junto con un generador de funciones y un osciloscopio. N.º de artículo 8023959 Cable BNC - BNC, 0,5 m de longitud N.º de artículo 158357 Pieza en T BNC N.º de artículo 159298 4 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==