Neumática e hidráulica - Soluciones didácticas para la formación profesional y formación continua

158 24 meses de garantía Festo Didactic Equipo didáctico en neumática/hidráulica > Accesorios > Alimentación eléctrica Accesorios Alimentación eléctrica 1 Fuente de alimentación para bastidor de montaje – Tensión de entrada: 85 – 265 V AC (47 – 63 Hz) – Tensión de salida: 24 V DC, protegido ante cortocircuitos – Corriente de salida: máx. 4 A – Dimensiones: 170 × 240 × 92 mm Sin cable de potencia N.º de artículo 8049382 Conector según CEE 7/VII para DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID N.º de artículo 159396 Conector según NEMA 5-15 para US, CA, Centroamérica, BR, CO, EC, KR, TW, TH, PH, JP N.º de artículo 162411 Conector según BS 1363 para GB, IE, MY, SG, UA, HK, AE N.º de artículo 162412 Conector según AS 3112 para AU, NZ, CN, AR N.º de artículo 162413 Conector según SEV 1011 para CH N.º de artículo 162414 Conector según SANS 164-1 para ZA, IN, PT, SG, HK, (GB), (AE) N.º de artículo 162415 CEE 7/VII NEMA 5-15 BS 1363 AS 3112 SEV 1011 SANS 164-1 1 2 2 Cable de potencia Un extremo diseñado como conector IEC y otro como conector específico para cada país. Conector según CEE 7/VII para DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID N.º de artículo 247661 Conector según NEMA 5-15 para US, CA, Centroamérica, BR, CO, EC, KR, TW, TH, PH, JP N.º de artículo 350362 Conector según BS 1363 para GB, IE, MY, SG, UA, HK, AE N.º de artículo 350363 Conector según AS 3112 para AU, NZ, CN, AR N.º de artículo 350364 Conector según SEV 1011 para CH N.º de artículo 350366 Conector según SANS 164-1 para ZA, IN, PT, SG, HK, (GB), (AE) N.º de artículo 350367

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==