159 www.festo.com/didactic Equipo didáctico en neumática/hidráulica > Accesorios > Cables de laboratorio de seguridad Accesorios Cables de laboratorio de seguridad 1 2 3 1/2 Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm – Conector con vaina protectora rígida y zócalo axial – Sección del conductor: 1 mm2 – 1000 V CAT II – Carga admisible: 16 A 1 Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm, 98 unidades, en rojo y azul Juego completo compuesto por 98 cables de laboratorio de seguridad con conectores de seguridad de 4 mm en colores rojo y azul: – 10× rojo 50 mm – 10× azul 50 mm – 26× rojo 300 mm – 11× azul 300 mm – 21× rojo 500 mm – 12× azul 500 mm – 3× rojo 1000 mm – 3× azul 1000 mm – 1× rojo 1500 mm – 1× azul 1500 mm Los cables de laboratorio de seguridad negros, 47 unidades, (n.º de pedido 8092667), son adecuados como tercer color de cable. N.º de artículo 8092666 2 Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm, 106 unidades, en rojo, azul y negro Conjunto completo compuesto por 106 cables de laboratorio de seguridad con conectores de seguridad de 4 mm en colores rojo, azul y negro: – 10× rojo 50 mm – 10× azul 50 mm – 8× negro, 50 mm – 8× rojo 300 mm – 8× azul 300 mm – 18× negro, 300 mm – 8× rojo 500 mm – 8× azul 500 mm – 18× negro, 500 mm – 2× rojo 1000 mm – 3× azul 1000 mm – 2× negro, 1000 mm – 1× rojo 1500 mm – 1× azul 1500 mm – 1× negro 1500 mm N.º de artículo 8092668 3 Unidad portacables Unidad portacables móvil con caja de almacenamiento. – Dimensiones (An × Pr × Al): 54 × 135 × 54 mm – Dimensiones de la bandeja (An x Pr): 42 × 51 cm N.º de artículo 8043430
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==