Unión en T CQT-12
177687
Código de barras / GTIN : 4052568038366
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo rígido/flexible de diámetro exterior 12 mm
Conexión neumática 2
Para tubo rígido/flexible de diámetro exterior 12 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Diámetro nominal
8.65 mm