Cilindro de carrera corta AEVC-4-2,5-P
188050
Código de barras / GTIN : 4052568076382
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
4 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
4.9 N
Carrera
2.5 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados